MAX1561

製造中

高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ

最大効率87%、最大6個の白色LEDを駆動、26V、ステップアップDC-DCコンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.69
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度電流レギュレーションにより輝度を均一化
  • 高効率:最大87%
  • フレキシブルなアナログ/PWM調光制御
  • 30V内部MOSFETスイッチでの出力:最大900mW
  • 高速1MHz (MAX1561)または500kHz (MAX1599) PWM動作
  • 小型、薄型の外付け部品
  • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • 過電圧保護付き出力:26V (max)
  • 15mVP-P低入力リップルに最適化
  • ソフトスタートにより突入電流ゼロ
  • シャットダウン電流:0.3µA
  • 小型3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージ
MAX1561
高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ
MAX1561、MAX1599:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX1912 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ
インダクタ不要(チャージポンプ)LED ドライバ 2
MAX1570 製造中 1x/1.5x高効率チャージポンプ内蔵、白色LED電流レギュレータ
MAX1910 製造中 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ
ステップアップ LEDドライバ 1
MAX1848 製造中 白色LEDステップアップコンバータ、SOT23
ステップダウン LEDドライバ 1
MAX1916 製造中 低ドロップアウト、定電流トリプル白色LEDバイアス電源
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1561EVKIT

Evaluation Kit for MAX1561

機能と利点

  • Constant-Current Regulation for Uniform Illumination
  • High 84% Efficiency
  • Flexible Analog or PWM Dimming Control
  • 900mW Output Power with Internal 30V MOSFET Switch
  • Output Overvoltage Protection
  • Low 15mVP-P Input Ripple
  • Small, Low-Profile Components
  • 2.6V to 5.5V Input Range
  • 0.3µA Shutdown Current
  • Tiny 3mm x 3mm Thin QFN
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX1561 evaluation kit is a fully assembled and tested circuit board that evaluates the MAX1561 white LED step-up DC-to-DC converter. The circuit operates from 2.6V to 5.5V and delivers an adjustable 0 to 20mA to drive a series of up to six white LEDs in series.

Applications

  • Cell Phones/Smartphones
  • e-Books and Subnotebooks
  • PDAs, Palmtops, and Wireless Handhelds
  • White LED Display Backlighting

MAX1561EVKIT
Evaluation Kit for MAX1561

最新のディスカッション

max1561に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品