LTC6655

製造中

ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス

製品モデル
52
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.31
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低ノイズ:
    • LTC6655-2.5では0.25ppmP-P  (0.1Hz~10Hz、625nVP-P )
    • LTC6655LNでは0.21ppmRMS (10Hz~1kHz、CNR = 100µF)
  • 低ドリフト:2ppm/℃(最大)
  • 高精度:±0.025%(最大)
  • 湿度の影響を受けない(LS8パッケージ)
  • 熱ヒステリシス(LS8):30ppm(–40℃~85℃)
  • 長期ドリフト(LS8):20ppm/√kHr
  • –40℃、25℃、125℃で全数テスト済み
  • 負荷レギュレーション:<10ppm/mA
  • シンク電流およびソース電流:±5mA
  • 低ドロップアウト電圧:500mV
  • 最大電源電圧:13.2V
  • 低消費電力のシャットダウン:<20μA(最大)
  • 供給可能な出力電圧の種類:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
  • 8ピンMSOPパッケージおよび安定性の高い気密封止の5mm × 5mm LS8パッケージで供給可能
LTC6655
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 7

アプリケーション・ノート 2

デザイン・ノート 2

技術記事 9

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
LTC2378-20 製造中 INLが0.5ppmの20ビット、1Msps、低消費電力SAR A/Dコンバータ
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
電流出力 DAC 1
LTC2756 製造中 シリアル18ビットSoftSpan電流出力DAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 6


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6655-1.25
  • LTC6655-2.048
  • LTC6655-2.5
  • LTC6655-3
  • LTC6655-3.3
  • LTC6655-4.096
  • LTC6655-5
  • LTC6655LN-2.5
  • LTC6655LN-5

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-APARD32690-SL

Arduino Form-factor Development Platform Based on MAX32690 ARM Cortex-M4 Microcontroller

機能と利点

  • Allows prototyping of intelligent, secure, and connected industrial field devices
  • Arduino Mega-compatible form factor
  • Two Pmod™-compatible connectors
  • ARM Cortex-M4 Ultra Efficient Microcontroller with integrated Bluetooth 5.2 LE
  • WiFi connectivity
  • Long-range, single-pair 10BASE-T1L Ethernet interface
  • Built-in security for root-of-trust, mutual authentication, data confidentiality and integrity, secure boot, and secure communications
  • Open-source software stack

製品詳細

The AD-APARD32690-SL is a platform for prototyping intelligent, secure, and connected field devices. It has an Arduino Mega-compatible form factor and two Pmod™-compatible connectors.

The system includes the MAX32690 ARM Cortex-M4 with FPU-Based Microcontroller and Bluetooth LE 5.2. The MCU is coupled with external RAM (2 x 512 Mb) and Flash (64 Mb) memories to meet the requirements of the most demanding applications. The MAXQ1065 security coprocessor enables state of the art security features such as for root-of-trust, mutual authentication, data confidentiality and integrity, secure boot, and secure communications.

A 10 Mbps single-pair Ethernet link using the ADIN1110 10BASE-T1L MAC/PHY, enables remote data acquisition and system configuration. The 10BASE-T1L interface also supports Single-pair Power over Ethernet (SPoE) and be used for powering the system via an Arduino shield implementing the required power circuitry.

WiFi connectivity is provided via the on-board NINA-W102 multiradio wireless MCU module with internal antenna.

Power can be supplied either via the USB-C connector or via a 2-pin terminal block. The supported input voltage range is 5 V to 28 V.

The system is accompanied by an open-source software stack and associated collateral, enabling a complete experience from evaluation, and prototyping, all the way to production firmware and application development. The open-source software stack also includes drivers and example applications for a wide variety of ADCs, DACs, sensors, and other devices commonly used in industrial applications, further accelerating the development process. An external programmer such as the MAX32625PICO DAPLink, or any other similar programmer supporting the SWD interface, enables firmware programming and debug. The system’s firmware is based on Analog Devices’ open-source no-OS framework which includes all the tools required for embedded code development and debugging as well as libraries, enabling host-side connectivity for system configuration and data transfer over the UART, USB, WiFi, and 10BASE-T1L interfaces.

APPLICATIONS

  • Factory automation
  • Process control
  • Intelligent buildings
  • Secure field instruments
  • Internet of Things

eval board
DC1805A-G

LTC6362 with 500ksps 18-bit LTC2377-18 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The amplifier may be configured to buffer a fully differential input signal or convert a single-ended input signal to a differential output signal.

eval board
DC1813A-C

LTC2367-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board |16-Bit, 500ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-C Demo Board for:
LTC2367-16 16-Bit, 500ksps, Pseudo- Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References


 


eval board
DC1783A-E

LTC2379-18 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 18-Bit, 1.6Msps, SAR ADC with 101dB SNR. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC2380/LTC2379/LTC2378/LTC2377/LTC2376 are low power, low noise ADCs with serial outputs that can operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2379-18 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rates and the number of bits. The LTC2379-18 supports a ±5V fully differential input range with a 101dB SNR, consumes only 18mW and achieves ±2LSB INL max with no missing codes at 18-bits. The DC1783A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2379-18 in conjunction with the DC590 QuikEval and DC718 PScope data collection boards.

eval board
DC1805A-E

LTC6362 with 1.6Msps 18-bit LTC2379-18 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The amplifier may be configured to buffer a fully differential input signal or convert a single-ended input signal to a differential output signal.

eval board
DC1813A-B

LTC2368-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 16-Bit, 1Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-B Demo Board for:
LTC2368-16 16-Bit, 1Msps, Pseudo- Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References


 


eval board
DC1805A-A

LTC6362 with 2Msps 16-bit LTC2380-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

DC1805A-A Demo Board for:
LTC2380-16 16-Bit, 2Msps, Low Power SAR ADC with 96dB SNR
LTC6362 Precision, Low Power Rail-to-Rail Input/Output Differential Op Amp/SAR ADC Driver
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References

eval board
DC1805A-C

LTC6362 with 500ksps 16-bit LTC2377-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The amplifier may be configured to buffer a fully differential input signal or convert a single-ended input signal to a differential output signal.

eval board
DC1805A-D

LTC6362 with 250ksps 16-bit LTC2376-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The amplifier may be configured to buffer a fully differential input signal or convert a single-ended input signal to a differential output signal.

eval board
DC1813A-A

LTC2370-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 16-Bit, 2Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-A Demo Board for:
LTC2370-16 16-Bit, 2Msps, Pseudo- Differential Unipolar SAR ADC with 94dB SNR
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps


 


eval board
DC1783A-C

LTC2377-16 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 16-Bit, 500ksps, SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC2380/LTC2379/LTC2378/LTC2377/LTC2376 are low power, low noise ADCs with serial outputs that can operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2379-18 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rates and the number of bits. The LTC2379-18 supports a ±5V fully differential input range with a 101dB SNR, consumes only 18mW and achieves ±2LSB INL max with no missing codes at 18-bits. The DC1783A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2379-18 in conjunction with the DC590 QuikEval and DC718 PScope data collection boards.

eval board
DC1813A-E

LTC2369-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 1.6Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 96.5dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-E Demo Board for:
LTC2369 18 18-Bit, 1.6Msps, Pseudo- Differential Unipolar SAR ADC with 96.5dB SNR
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps


 


eval board
DC1925A-A

LTC2378-20 Demo Board | 20-Bit, 1Msps, SAR ADC with 104dB SNR. Requires DC2026

製品詳細

The LTC2378-20, LTC2377-20 and LTC2376-20 are 20‑bit, low power, low noise SAR ADCs with serial outputs that operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2378-20 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rate. The LTC2378-20 supports a ±5V fully differential input range with a 104dB SNR, consumes only 21mW and achieves ±2ppm INL max with no missing codes at 20 bits. The DC1925A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2378-20 in conjunction with the DC590 QuikEval and DC890 PScope data collection boards. Use the DC590 to demonstrate DC performance such as peak-to-peak noise and DC linearity.

eval board
DC1783A-D

LTC2376-16 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 16-Bit, 250ksps, SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC2380/LTC2379/LTC2378/LTC2377/LTC2376 are low power, low noise ADCs with serial outputs that can operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2379-18 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rates and the number of bits. The LTC2379-18 supports a ±5V fully differential input range with a 101dB SNR, consumes only 18mW and achieves ±2LSB INL max with no missing codes at 18-bits. The DC1783A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2379-18 in conjunction with the DC590 QuikEval and DC718 PScope data collection boards.

eval board
DC1805A-B

LTC6362 with 1Msps 16-bit LTC2378-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The amplifier may be configured to buffer a fully differential input signal or convert a single-ended input signal to a differential output signal.

eval board
DC1783A-G

LTC2377-18 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 18-Bit, 500ksps, SAR ADC with 102dB SNR. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC2380/LTC2379/LTC2378/LTC2377/LTC2376 are low power, low noise ADCs with serial outputs that can operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2379-18 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rates and the number of bits. The LTC2379-18 supports a ±5V fully differential input range with a 101dB SNR, consumes only 18mW and achieves ±2LSB INL max with no missing codes at 18-bits. The DC1783A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2379-18 in conjunction with the DC590 QuikEval and DC718 PScope data collection boards.

eval board
DC2095A-C

LTC6655BHLS8-5V Demo Board | Ultra Low Noise, 5V Precision Voltage Reference in Ceramic Package

製品詳細

Demonstration circuit 2095A features the LTC6655, a precision low drift reference packaged in a hermetic LS8. The demonstration circuit is available with the 2.5V, 4.096V or 5V output voltage option parts.

eval board
DC1805A-F

LTC6362 with 1Msps 18-bit LTC2378-18 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The amplifier may be configured to buffer a fully differential input signal or convert a single-ended input signal to a differential output signal.

eval board
EVAL-AD4030-24

AD4030-24評価用ボード、高精度シングル・チャンネル24ビットSAR ADC

機能と利点

  • 電圧リファレンス、クロック源、およびADCドライバを内蔵
  • 汎用アナログ信号コンディショニング回路
  • FMC-LPCシステム・ボード・コネクタ
  • 設定およびデータ解析(時間領域および周波数領域)のためのACE PCソフトウェア
  • 他の市販コントローラ・ボードに適合

製品詳細

EVAL-AD4030-24FMCZ評価ボードを使用すると、24ビット精度の逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)のAD4030ファミリをすばやく簡単に評価できます。

AD4030-24 は、最大2MSPSに対応可能な低消費電力の24ビット精度SAR ADCです。この評価用ボードは、AD4030-24の性能を実証し、様々なシステム・アプリケーション向けに設定可能なアナログ・フロント・エンド(AFE)を提供します。

EVAL-AD4030-24FMCZ評価用ボードは、Digilent ZedBoardを使用するよう設計されています。ZedBoardはデータ・キャプチャやバッファリングの制御に使用されます。この評価用ボードは、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)メザニン・カード(FMC)のロー・ピン・カウント(LPC)コネクタを介してZedBoardボードに接続されます。ZedBoardは、プログラマブルなFPGAファブリックと2個のプロセッサ・コアを備えたXilinx Zynq7000 SoCをホストしています。ZedBoardとPCはUSBケーブルで接続します。

評価用ボードには以下が含まれます。

  • 高精度のバッファリングされたバンド・ギャップ5Vリファレンス(LTC6655)。
  • AD4030-24のシグナル・コンディショニングとドライブを行うアナログ・フロント・エンド(AFE)。AFEは、デュアル・バッファ構成のADA4896-2、または完全差動アンプのADA4945-1のいずれかを使用するように構成できます。
  • FPGAおよびADCのリファレンス・クロックを提供するオプションの100MHzクロック源。
  • FMCコネクタを介してZedBoardから供給される12Vの電源から必要なすべての電圧レールを供給するフル機能電源ソリューション。

これらの製品の詳細な説明は、それぞれのデータシートに記載されており、評価ボードを使用する際にはこのデータシートを参照する必要があります。

アプリケーション

  • ATE(自動試験装置)
  • デジタル制御ループ
  • 医療用計測機器
  • 地震計測
  • 半導体製造
  • 科学計測

eval board
DC1783A-H

LTC2376-18 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 18-Bit, 250ksps, SAR ADC with 102dB SNR. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC2380/LTC2379/LTC2378/LTC2377/LTC2376 are low power, low noise ADCs with serial outputs that can operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2379-18 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rates and the number of bits. The LTC2379-18 supports a ±5V fully differential input range with a 101dB SNR, consumes only 18mW and achieves ±2LSB INL max with no missing codes at 18-bits. The DC1783A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2379-18 in conjunction with the DC590 QuikEval and DC718 PScope data collection boards.

eval board
DC2095A-B

LTC6655BHLS8-4V Demo Board | Ultra Low Noise, 4.096V Precision Voltage Reference in Ceramic Package

製品詳細

Demonstration circuit 2095A features the LTC6655, a precision low drift reference packaged in a hermetic LS8. The demonstration circuit is available with the 2.5V, 4.096V or 5V output voltage option parts.

eval board
DC1813A-H

LTC2364-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-H Demo Board for:
LTC2364-18 18-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References


 


eval board
DC1783A-A

LTC2380-16 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 16-Bit, 2Msps, SAR ADC with 96dB SNR. Requires DC718 or DC2026A

製品詳細

DC1783A-A Demo Board for:
LTC2380-16 16-Bit, 2Msps, Low Power SAR ADC with 96dB SNR
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References
LT6350 Low Noise Single-Ended to Differential Converter/ADC Driver


 


eval board
DC1925A-B

LTC2377-20 Demo Board | 20-Bit, 500ksps, SAR ADC with 104dB SNR. Requires DC2026

製品詳細

The LTC2378-20, LTC2377-20 and LTC2376-20 are 20‑bit, low power, low noise SAR ADCs with serial outputs that operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2378-20 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rate. The LTC2378-20 supports a ±5V fully differential input range with a 104dB SNR, consumes only 21mW and achieves ±2ppm INL max with no missing codes at 20 bits. The DC1925A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2378-20 in conjunction with the DC590 QuikEval and DC890 PScope data collection boards. Use the DC590 to demonstrate DC performance such as peak-to-peak noise and DC linearity.

eval board
DC1925A-C

LTC2376-20 Demo Board | 20-Bit, 250ksps, SAR ADC with 104dB SNR. Requires DC2026

製品詳細

The LTC2378-20, LTC2377-20 and LTC2376-20 are 20‑bit, low power, low noise SAR ADCs with serial outputs that operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2378-20 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rate. The LTC2378-20 supports a ±5V fully differential input range with a 104dB SNR, consumes only 21mW and achieves ±2ppm INL max with no missing codes at 20 bits. The DC1925A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2378-20 in conjunction with the DC590 QuikEval and DC890 PScope data collection boards. Use the DC590 to demonstrate DC performance such as peak-to-peak noise and DC linearity.

eval board
DC1826A-E

LTC2389-16 with LTC6655/LT6201, 16-Bit, 2.5Msps, Serial/Parallel SAR ADC with 96dB SNR. Requires DC718

製品詳細

DC1826A-E Demo Board for:

LTC2389-16 16-Bit, 2.5Msps SAR ADC with Pin-Configurable Analog Input Range and 96dB SNR

LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References

LT6201 Dual 165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/√Hz Low Noise, Op Amp Family


 


eval board
DC1813A-G

LTC2367-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 500ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-G Demo Board for:
LTC2367-18 18-Bit, 500ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps


 


eval board
DC1783A-F

LTC2378-18 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 18-Bit, 1Msps, SAR ADC with 102dB SNR. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC2380/LTC2379/LTC2378/LTC2377/LTC2376 are low power, low noise ADCs with serial outputs that can operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2379-18 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rates and the number of bits. The LTC2379-18 supports a ±5V fully differential input range with a 101dB SNR, consumes only 18mW and achieves ±2LSB INL max with no missing codes at 18-bits. The DC1783A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2379-18 in conjunction with the DC590 QuikEval and DC718 PScope data collection boards.

eval board
DC1805A-H

LTC6362 with 250ksps 18-bit LTC2376-18 SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs. The amplifier may be configured to buffer a fully differential input signal or convert a single-ended input signal to a differential output signal.

eval board
DC2095A-A

LTC6655BHLS8-2.5V Demo Board | Ultra Low Noise, 2.5V Precision Voltage Reference in Ceramic Package

製品詳細

Demonstration circuit 2095A features the LTC6655, a precision low drift reference packaged in a hermetic LS8. The demonstration circuit is available with the 2.5V, 4.096V or 5V output voltage option parts.

eval board
DC1813A-F

LTC2368-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-F Demo Board for:
LTC2368-18 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV√Hz Noise, Low Power Op Amps

eval board
DC1783A-B

LTC2378-16 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 16-Bit, 1Msps, SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC2026

製品詳細

The LTC2380/LTC2379/LTC2378/LTC2377/LTC2376 are low power, low noise ADCs with serial outputs that can operate from a single 2.5V supply. The demo manual refers to the LTC2379-18 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rates and the number of bits. The LTC2379-18 supports a ±5V fully differential input range with a 101dB SNR, consumes only 18mW and achieves ±2LSB INL max with no missing codes at 18-bits. The DC1783A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2379-18 in conjunction with the DC590 QuikEval and DC718 PScope data collection boards.

eval board
DC1813A-D

LTC2364-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 16-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR. Requires DC718 or DC590

製品詳細

DC1813A-D: Demo Board for the LTC2364-16 16-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR.


 


eval board
DC1826A-A

LTC2389-18 with LTC6655/LT6201, 18-Bit, 2.5Msps, Serial/Parallel SAR ADC with 99.8dB SNR. Requires DC718

製品詳細

DC1826A-A Demo Board for:

LTC2389-18 18-Bit, 2.5Msps SAR ADC with Pin-Configurable Analog Input Range and 99.8dB SNR

LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References

LT6201 Dual 165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/√Hz Low Noise, Op Amp Family


 


eval board
EVAL-AD4630-24

AD4630-24 SAR ADC評価用ボード

機能と利点

  • 内蔵の電圧リファレンス、クロック源、およびADCドライバ
  • 汎用アナログ信号コンディショニング回路
  • FMC-LPCシステム・ボード・コネクタ
  • 設定およびデータ解析(時間領域および周波数領域)のためのACE PCソフトウェア
  • 市販の他のコントローラ・ボードに適合

製品詳細

EVAL-AD4630-24FMCZ評価用ボードにより、AD4630ファミリの24ビットの高精度逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)の迅速で容易な評価が可能です。

AD4630-24 は、低消費電力、24ビット、2チャンネル、24ビット精度のSAR ADCで、1チャンネルあたり最大2MSPSをサポートしています。この評価用ボードは、AD4630-24の性能を実証し、様々なシステム・アプリケーション向けに設定しやすいアナログ・フロント・エンド(AFE)を提供します。

EVAL-AD4630-24FMCZ評価用ボードは、Digilent ZedBoardと一緒に使用するように設計されています。ZedBoardはデータ・キャプチャやバッファリングの制御に使用されます。この評価用ボードを、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)メザニン・カード(FMC)のロー・ピン・カウント(LPC)コネクタを介してZedBoardボードに接続します。ZedBoardが提供するXilinx Zynq7000 SoCは、プログラマブルFPGAファブリックと2個のプロセッサ・コアを備えています。ZedBoardとPCはUSBケーブルで接続します。

アプリケーション

  • ATE(自動試験装置)
  • デジタル制御ループ
  • 医療用計測機器
  • 地震計測
  • 半導体製造
  • 科学計測

eval board
EVAL-ADMX1002

超低歪み信号発生器測定モジュール

機能と利点

  • 超低歪み、高解像度ソース
    • 周波数範囲:DC 、50Hz~40kHz
    • 独自のデジタル・プリディストーション(DPD)アルゴリズム
    • −130dBc THD(1kHz(代表値)の時)
    • 内蔵パターン・メモリを用いた任意波形発生(AWG)
    • 差動(バランス型)出力:最大3.6VRMS
  • 複数の記憶された波形間の高速パターン・スイッチング
  • スモール・フォーム・ファクタ(60mm × 40mm)
  • 低消費電力:1W(自己消費、代表値)
  • SPIインターフェースをテストおよび測定システムに統合

製品詳細

ADMX1002は、超低歪み、正弦波、高解像度の任意波形発生器です。この高性能モジュールは、独自のデジタル・プリディストーション・アルゴリズムの採用により、信号の歪みを、高性能のDAC(D/Aコンバータ)やアンプのみが達成できるレベル以下に低減します。その差動出力は、高性能ADC(A/Dコンバータ)、オーディオ・コーデック、その他のオーディオICやシステムのテストで必要になることが多いコモンモード・レベルに合わせて設定できます。容易に導入可能なSPIインターフェースとスモール・フォーム・ファクタにより、ADMX1002は、テスト・システムへの組み込みが容易にでき、測定や特性評価用の作業台でも簡単に使用できます。

アプリケーション

  • ハイエンド・オーディオのテスト
  • A/Dコンバータの特性評価およびテスト
  • センサーおよびトランスジューサのテスト
  • 周波数応答およびネットワークの解析
  • ATE(自動試験装置)

eval board
EVAL-ADMX1001

完全差動入力アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み信号発生器測定モジュール

機能と利点

  • 超低歪み、高分解能ソース
    • DC、50Hz~40kHzの周波数範囲
    • 独自のデジタル・プリディストーション(DPD)アルゴリズム
    • THD:−130dBc THD(1kHz時の代表値)
    • オンボード・パターン・メモリを用いた任意波形発生(AWG)
    • 差動(バランス)出力:最大3.5VRMS
    • 保存された複数の波形間の高速パターン切り替え
  • 完全差動入力アクイジション・チャンネル
  • スモール・フォーム・ファクタ(60mm × 40mm)
  • 低消費電力:1W(代表値、自己消費電力)
  • テストおよび測定システムに統合するためのSPIインターフェース

製品詳細

ADMX1001は、アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み正弦波および高分解能任意波形の発生器です。この高性能モジュールは、独自のデジタル・プリディストーション・アルゴリズムの実例となるものであり、信号歪みを、高性能D/Aコンバータ(DAC)とアンプだけで達成できるレベルよりも低減します。その差動出力は、高性能A/Dコンバータ(ADC)、オーディオ・コーデック、およびその他のオーディオICやシステムのテストで必要とされることが多いコモンモード・レベルに設定できます。信号発生器とアクイジション・チャンネルは、別々の使いやすいSPIインターフェースを用いて個別に制御できます。ADMX1001は、スモール・フォーム・ファクタを有するため、テスト・システムに容易に組み込むことができ、あるいは、測定や特性評価用の作業台で簡単に使用できます。

アプリケーション

  • ハイエンド・オーディオのテスト
  • A/Dコンバータの特性評価およびテスト
  • センサーおよびトランスデューサーのテスト
  • 周波数応答とネットワーク解析
  • 自動試験装置(ATE)

AD-APARD32690-SL
Arduino Form-factor Development Platform Based on MAX32690 ARM Cortex-M4 Microcontroller
DC1805A-G
LTC6362 with 500ksps 18-bit LTC2377-18 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
DC1813A-C
LTC2367-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board |16-Bit, 500ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1783A-E
LTC2379-18 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 18-Bit, 1.6Msps, SAR ADC with 101dB SNR. Requires DC718 or DC2026
DC1805A-E
LTC6362 with 1.6Msps 18-bit LTC2379-18 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
DC1813A-B
LTC2368-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 16-Bit, 1Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1805A-A
LTC6362 with 2Msps 16-bit LTC2380-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
DC1805A-C
LTC6362 with 500ksps 16-bit LTC2377-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
DC1805A-D
LTC6362 with 250ksps 16-bit LTC2376-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
DC1813A-A
LTC2370-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 16-Bit, 2Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1783A-C
LTC2377-16 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 16-Bit, 500ksps, SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC2026
DC1813A-E
LTC2369-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 1.6Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 96.5dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1925A-A
LTC2378-20 Demo Board | 20-Bit, 1Msps, SAR ADC with 104dB SNR. Requires DC2026
DC1783A-D
LTC2376-16 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 16-Bit, 250ksps, SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC2026
DC1805A-B
LTC6362 with 1Msps 16-bit LTC2378-16 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
DC1783A-G
LTC2377-18 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 18-Bit, 500ksps, SAR ADC with 102dB SNR. Requires DC718 or DC2026
DC2095A-C
LTC6655BHLS8-5V Demo Board | Ultra Low Noise, 5V Precision Voltage Reference in Ceramic Package
DC1805A-F
LTC6362 with 1Msps 18-bit LTC2378-18 Demo Board | SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
EVAL-AD4030-24
AD4030-24評価用ボード、高精度シングル・チャンネル24ビットSAR ADC
DC1783A-H
LTC2376-18 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 18-Bit, 250ksps, SAR ADC with 102dB SNR. Requires DC718 or DC2026
DC2095A-B
LTC6655BHLS8-4V Demo Board | Ultra Low Noise, 4.096V Precision Voltage Reference in Ceramic Package
DC1813A-H
LTC2364-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1783A-A
LTC2380-16 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 16-Bit, 2Msps, SAR ADC with 96dB SNR. Requires DC718 or DC2026A
DC1925A-B
LTC2377-20 Demo Board | 20-Bit, 500ksps, SAR ADC with 104dB SNR. Requires DC2026
DC1925A-C
LTC2376-20 Demo Board | 20-Bit, 250ksps, SAR ADC with 104dB SNR. Requires DC2026
DC1826A-E
LTC2389-16 with LTC6655/LT6201, 16-Bit, 2.5Msps, Serial/Parallel SAR ADC with 96dB SNR. Requires DC718
DC1813A-G
LTC2367-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 500ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1783A-F
LTC2378-18 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 18-Bit, 1Msps, SAR ADC with 102dB SNR. Requires DC718 or DC2026
DC1805A-H
LTC6362 with 250ksps 18-bit LTC2376-18 SAR ADC, LTC6655-5. Requires DC718 or DC2026
DC2095A-A
LTC6655BHLS8-2.5V Demo Board | Ultra Low Noise, 2.5V Precision Voltage Reference in Ceramic Package
DC1813A-F
LTC2368-18 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1783A-B
LTC2378-16 with LTC6655-5/LT6350 Demo Board | 16-Bit, 1Msps, SAR ADC with 97dB SNR. Requires DC718 or DC2026
DC1813A-D
LTC2364-16 with LTC6655-5/LT6202 Demo Board | 16-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR. Requires DC718 or DC590
DC1826A-A
LTC2389-18 with LTC6655/LT6201, 18-Bit, 2.5Msps, Serial/Parallel SAR ADC with 99.8dB SNR. Requires DC718
EVAL-AD4630-24
AD4630-24 SAR ADC評価用ボード
EVAL-ADMX1002
超低歪み信号発生器測定モジュール
EVAL-ADMX1001
完全差動入力アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み信号発生器測定モジュール

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 Circuits from the Lab®

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

機能と利点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
EVAL-CN0531-PMDZ Simplified Block Diagram
CN0531 Circuits from the Lab®

プログラマブルな、20 ビット、リニア、高精度、バイポーラ±5V DC 電圧源 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 出力範囲:+/-5V
  • 20ビットの信号生成制御
  • オンボードの高精度5Vリファレンス
  • 3.3V単電源を使用して全ての電源レールを生成

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-09-09 01:00
    ADI's CN0531: Programmable 20-Bit Precision DC Voltage Source
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-25
    CN0531:20ビットの分解能でプログラム可能な高精度のDC電圧源
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-03-23 02:09
    Precision Narrow Bandwidth Signal Chain Solutions
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-06-15
    高精度、狭帯域幅のシグナル・チェーン向けソリューション
Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
CN0560 Circuits from the Lab®

高精度・広帯域幅の電流測定シグナル・チェーン ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 保護機能付きの電流入力レンジが選択可能
  • 測定レンジは10A、10mA、10uAの3つ
  • オーバーサンプリングにより、ダイナミック・レンジは111dBまで可能
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
CN0531
プログラマブルな、20 ビット、リニア、高精度、バイポーラ±5V DC 電圧源 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0560
高精度・広帯域幅の電流測定シグナル・チェーン ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品