LTC3565
製造中1.25A、4MHz、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.43
製品の詳細
- 高効率:最大95%
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 高周波数動作:最大4MHz
- 選択可能な低リップル(標準25mVp-p)Burst Mode®動作:IQ = 40μA
- セラミック・コンデンサで安定
- 小型のコンデンサやインダクタを使用
- 低RDS(ON)の内部スイッチ:0.15Ω
- 電流モード動作による優れた入力および負荷トランジェント応答
- 短絡保護
- 低ドロップアウト動作:デューティ・サイクル100%
- 低シャットダウン電流:IQ ≤ 1μA
- 出力電圧:0.6V~5V
- 外部クロックに同期可能
- プリバイアスされた出力をサポート
- 小型10ピン(3mm×3mm)DFNまたはMSOPパッケージ
LTC3565は、固定周波数の同期整流式降圧DC/DCコンバータです。中電力アプリケーション向けのLTC3565は、2.5V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、動作周波数を最大4MHzまで設定可能です。これにより、高さ1mm以下の小型で安価なコンデンサやインダクタを使用できます。出力電圧は0.6V~5.5Vの範囲で調整可能です。内蔵の同期パワー・スイッチにより、高効率を実現します。LTC3565は電流モード・アーキテクチャを採用し、外部補償機能を備えているので、広範囲の負荷および出力コンデンサに対してトランジェント応答を最適化できます。
LTC3565では、自動省電力Burst Mode動作(IQ = 40μA)を設定すると、連続動作に必要なレベルより負荷電流が低下した場合にゲート電荷による損失を低減できます。ノイズやRF干渉を低減する場合は、SYNC/MODEピンによってパルス・スキップ・モードまたは強制連続動作を設定できます。
バッテリの寿命を最大限に延ばすため、ドロップアウト時にはPチャネルMOSFETが常時オンになります(デューティ・サイクル100%)。シャットダウン時にデバイスに流れる電流は1μA未満です。
アプリケーション
- ノートブック・コンピュータ
- デジタル・カメラ
- 携帯電話
- ハンドヘルド計測器
- 基板実装電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 6
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3565EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3565EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3565EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3565EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3565IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3565IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3565IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3565IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3565EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3565EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3565IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3565IMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3565
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3565
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3565に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める