LTC2358-18
製造中同相電圧範囲が30VP-Pのバッファ付きオクタル18ビット、 200ksps/チャネル、±10.24V 差動入力A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$30.55
製品の詳細
- バッファ付き8チャネルの同時サンプリング
- 各チャネルのスループット:200ksps
- 最大入力漏れ電流:500pA/12nA(85°C/125°C)
- INL(最大):±3.5LSB(±10.24Vレンジ)
- 欠落コードのない18ビット分解能を保証
- 入力同相電圧範囲の広い差動入力
- チャネル当たりのSoftSpan 入力電圧範囲:
- ±10.24V、0V~10.24V、±5.12V、0V~5.12V
- ±12.5V、0V~12.5V、±6.25V、0V~6.25V
- 1回の変換でのSNR:96.4dB(標準)
- THD:–111dB(標準、fIN = 2kHz)
- CMRR:128dB(標準、fIN = 200Hz)
- レール・トゥ・レールの入力オーバードライブ許容範囲
- 内蔵リファレンスおよびバッファ(4.096V)
- SPI CMOS(1.8V ~5V)およびLVDSシリアルI/O
- 内部変換クロック、サイクル待ち時間なし
- 電力損失:219mW(27mW/チャネル、標準)
- 48ピン(7mm×7mm)LQFPパッケージ
LTC2358-18は、同相電圧範囲が広く、漏れ電流がpAレベルでバッファ付きの差動入力を備えた18ビット低ノイズ8チャネル同時サンプリング逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータです。5Vの低電圧電源、柔軟な高電圧電源で動作し、内部リファレンスおよびバッファを使用するので、SoftSpan™A/Dコンバータを変換ごとに個別に設定して、±10.24V、0V~10.24V、±5.12V、または0V~5.12Vの信号を入力することができます。また、チャネルを個別にディスエーブルして他のチャネルのスループットを高めることもできます。
LTC2358-18は、漏れ電流がpAレベルの入力アナログ・バッファを内蔵しており、入力同相電圧範囲が広く、CMRRが128dBなので、使用する基板スペースおよび消費電力を最小限に抑えつつ、さまざまな信号を直接デジタル化することができます。このような入力信号の柔軟性と±3.5LSBのINL、欠落コードのない18ビットの分解能、96.4dBのSNRを有するLTC2358-18は、広いダイナミック・レンジが要求されるさまざまな高電圧用途に最適です。
LTC2358-18には、ピンで選択可能なSPI CMOS(1.8V~5V)とLVDSのシリアル・インタフェースが用意されています。CMOSモード時は使用する出力データ・レーン数を1 ~8 個の間で調整できるため、バス幅とデータ・スループットを最適化できます。
アプリケーション
- プログラム可能なロジック・コントローラ
- 産業用プロセス制御
- 電力線のモニタリング
- テストおよび測定
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 2
デバイス・ドライバ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2358CLX-18#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2358HLX-18#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2358ILX-18#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LTC2358CLX-18#PBF | 製造中 | |
LTC2358HLX-18#PBF | 製造中 | |
LTC2358ILX-18#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2335-18 | 製造中 | 入力同相範囲の広い18ビット、1Msps、8チャネル±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ |
LTC2348-18 | 製造中 | 入力同相範囲の広いオクタル18ビット、200ksps、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
ソフトウェアおよびシミュレーション 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2358-18に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める