DS2432
製造中SHA-1エンジン内蔵、1Kb保護1-Wire EEPROM
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 256ビットの4ページにパテーションした1128ビットの5V EEPROMメモリ、64ビットの書き込み専用のシークレット、および最大5つの汎用読込み/書込みレジスタ
- 160ビットのMAC (Message Authentication Codes)を計算しシークレットを生成するオンチップの512ビットISO/IEC 10118-3 SHA-1エンジン
- 書込みアクセスには、シークレットの知識、および認証として160ビットMACの計算および伝送能力が必要
- シークレットおよびデータメモリは書込み保護(すべてまたはページ0のみ)またはEPROMエミュレーションモード(ページ1、「0に書込み」)に移行可能
- 同一製品がないので完全な追跡を保証する固有の、出荷時にレーザ書き込みされた、試験済みの64ビットの登録番号
- 他の1-Wire®ネット製品との互換性を確保するマルチドロップコントローラ内蔵
- 単一データ端子への制御、アドレス、データおよび電力を削減
- マイクロプロセッサの単一ポート端子へ直接接続、および最大15.3kbpsで通信
- 通信速度を最大90.9kbpsまで上げるオーバドライブモード
- 低コスト6ピンTSOC表面実装パッケージ、または半田バンプUCSP™パッケージ
- 広い電圧範囲(2.8V~5.25V)で読込みおよび書込み(-40℃~+85℃)
DS2432は、1024ビットのEEPROM、64ビットのシークレット、8バイトのレジスタ/制御ページと、最大5つのユーザ読込み/書込みバイト、512ビットのSHA-1エンジン、およびフル機能1-Wireインタフェースを、シングルチップに組み合わせています。各DS2432はそれ自体の64ビットROM登録番号を備え出荷時にチップにレーザ書き込みされており、完全な追跡を行うための固有の識別が保証されています。データは1-Wireプロトコルを経由しシリアル伝送され、単一データリードとグランドリターンのみ必要です。DS2432は、メインメモリ、レジスタページに書き込む際または新しいシークレットをインストールする際にバッファとして機能するスクラッチパッドと呼ばれる追加のメモリ領域も備えています。データは最初スクラッチパッドに書き込まれ、そこから読み返し可能です。データが検証されると、DS2432が整合する160ビットMACを受信した場合コピースクラッチパッドコマンドはデータをその最終メモリ位置に伝送します。MACの計算にはデバイスの登録番号を含むDS2432に保存されたシークレットと追加データが含まれます。MACを提供せずに新しいシークレットのみロード可能です。メモリページを読み込んだり、新しいシークレットをロードする代わりに計算を行う際に、160ビットのMAC (Message Authentication Codes)を計算するためにSHA-1エンジンを作動することも可能です。DS2432のアプリケーションには知的財産のセキュリティ、消耗品のアフターマーケット管理、およびテーパプルーフデータキャリアなどがあります。
アプリケーション
- デバイス認証
- IEEE 1451.4センサーTEDS
- インク/トナーカートリッジ
- 医療用センサー
- PCBの識別
- 電話局交換機の自己設定、ワイヤレス基地局、PBX、または他のモジュラベースのラックシステム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 2
技術記事 23
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS2432P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS2432P+T&R | Thin Small-Outline C-Lead |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
DS2432P+ | 製造中 | |
DS2432P+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
DS2432に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める