ADA4899-1
ADA4899-1
製造中オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.25
Viewing:
製品の詳細
- 使い易い補償回路を内蔵
G=+1で安定動作 - 超低ノイズ:1nV/√Hz、2.6pA/√Hz
- 超低歪み:>-117dBc@1MHz
- 高速
-3dB帯域幅:600MHz(G=+1)
スルーレート:310V/μs - オフセット電圧:230μV(max)
- 低入力バイアス電流:100nA
- 広い電源電圧範囲:5~12V
- 電源電流:14.7mA
- 高性能ピンアウト
- ディセーブル・モード
ADA4899-1は、きわめて低いノイズ(1nV/√Hz)と歪み(1MHzで-117dBc)およびユニティ・ゲイン安定動作を提供する電圧帰還型オペアンプで、16/18ビット・システムに最適です。高い直線性を持つ低ノイズ入力段と補償機能を備えており、ユニティ・ゲイン時でも広帯域幅、高スルーレートを達成します。アナログ・デバイセズ独自の次世代XFCBプロセスと革新的な回路設計によって実現された高性能アンプです。
ADA4899-1は、わずか15mAの電源電流により画期的な性能レベルで100Ωの負荷を駆動します。広い電源電圧範囲(4.5~12V)、低オフセット電圧(230μVmax)、広帯域幅と高スルーレート(600MHz、310V/μs)を提供する本デバイスは、さまざまな高性能アプリケーションで機能するよう設計されています。また、入力バイアス電流キャンセル・モードも提供します。
3mm×3mmのLFCSPパッケージと8ピンSOICパッケージがあり、いずれもICからPCBグラウンド・プレーンへ効率よく放熱するための露出金属パドルを備えています。これは従来のプラスチック・パッケージからの大きな改善点です。本デバイスは-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で動作します。
アプリケーション
- A/Dコンバータ・ドライバ
- 計測機器
- 各種フィルタ
- IFまたはベースバンド用アンプ
- D/Aコンバータ用バッファ回路
- オプティカル・エレクトロニクス
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 7
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 9
チュートリアル 12
製品選択ガイド 2
Analog Dialogue 6
珍問/難問集 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4899-1YCPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4899-1YRDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADA4899-1YRDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADA4899-1YRDZ-RL | 8-Lead SOIC w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4899-1YCPZ-R7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADA4899-1YRDZ | 製造中 | |
ADA4899-1YRDZ-R7 | 製造中 | |
ADA4899-1YRDZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4899
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くVRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4899-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める