ADA4570

新規設計に推奨

差動出力を生成する、内蔵されたAMR角度センサーおよびシグナル・コンディショナ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.28
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 非接触の角度測定
  • 高精度180°角度センサー
  • 角度誤差:±0.1°(代表値)
  • 低出力ノイズ:850μV実効値
  • サイン差動出力、コサイン差動出力
  • 比例アナログ電圧出力
  • 無視できるヒステリシス
  • SARまたはΣ-ΔADC互換
  • 温度補償AMRブリッジ
  • 工業用温度範囲:−40°C~+125°C
  • オートモーティブ用温度範囲:−40°C~+150°C
  • EMI耐性
  • 故障診断
  • 2.7V~5.5VのVDD
  • 最小位相誤差:0.85°@30,000rpm
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
  • シングル・チップ・ソリューション
  • 8ピンSOICパッケージを採用
ADA4570
差動出力を生成する、内蔵されたAMR角度センサーおよびシグナル・コンディショナ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADA4570

差動出力を生成する、内蔵されたAMR角度センサーおよびシグナル・コンディショナ

機能と利点

  • ADA4570用のフル機能評価用ボード
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)(EVAL-SDP-CS1Z、SDP-SまたはEVAL-SDP-CB1Z、SDP-B)と組み合わせてのPC制御
  • データ測定および表示用PCソフトウェア

製品詳細

ADA4570は、シグナル・コンディショニング・アンプ、A/Dコンバータ(ADC)ドライバを内蔵した磁気センサー(AMR)です。ADA4570は周囲の磁界の角度位置を示す2つの差動アナログ出力ペアを生成します。

EVAL-ADA4570SDZ評価用ボードは、シャフトの端にADA4570を配置する磁気構成を使用できます。

評価用キットは、EVAL-ADA4570SDZとプリント回路基板(PCB)マウントの磁気的刺激で構成されます。コンピュータにインターフェースするには、別売りのEVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)またはEVALSDP-CB1Z(SDP-B)が必要です。

PCグラフィック・ユーザ・インターフェース(GUI)、SDP、EVAL-ADA4570SDZで構成されるADA4570評価システムの図は、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。ユーザ・ガイドでは、SDPがSDP-SまたはSDP-Bインターフェース・カードを示します。EVAL-ADA4570SDZによってADA4570の詳細な評価が可能です。ここでソフトウェアGUIが角度測定を示し、システム・レベルのキャリブレーションが実行されます。

EVAL-ADA4570SDZは、オンボードADCインターフェース(AD7266)に電力およびデジタル信号の標準ヘッダを介してアクセスすることもできます。これにより、ユーザが希望するマイクロコントローラ・プラットフォームでADA4570を評価でき、システム・ソフトウェア開発を開始できます。ユーザは、マイクロコントローラ・プラットフォームでユーザが希望するADCにADA4570のアナログ出力信号からアクセスすることもできます。

PCBは、フォーム・ファクタを小型化するため、センサー・ボードをSDPインターフェースから取り外せる設計となっています。電源はSDPカードを介したUSBポートまたは外部ベンチ電源を使用できます。

詳細については、ADA4570のデータシートを参照してください。EVAL-ADA4570SDZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADA4570
差動出力を生成する、内蔵されたAMR角度センサーおよびシグナル・コンディショナ

最新のディスカッション

最近表示した製品