MAX9996

製造中

LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティの1700MHz~2200MHz ダウンコンバージョンミキサ

2.5Gおよび3G基地局用、超低ノイズ、超高リニアリティ、1700MHz~2200MHz SiGeミキサ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.27
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • RF周波数範囲:1700MHz~2200MHz
  • LO周波数範囲:1900MHz~2400MHz (MAX9996)
  • LO周波数範囲:1400MHz~2000MHz (MAX9994)
  • IF周波数範囲:40MHz~350MHz
  • 変換利得:8.3dB
  • 入力IP3:+26.5dBm
  • +12.6dBmの入力1dB圧縮ポイント
  • ノイズ指数:9.7dB
  • スプリアス除去:72dBc 2LO-2RF (PRF = -10dBm)
  • LOバッファ内蔵
  • シングルエンド入力用のRFおよびLOバラン内蔵
  • 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
  • 43dBのLO1~LO2間アイソレーションで50nsのスイッチング時間のSPDT LOスイッチ内蔵
  • 815MHz~995MHzミキサのMAX9984/MAX9986とピンコンパチブル
  • MAX9993と機能的にコンパチブル
  • 外付け電流設定抵抗によって低電力/低性能モードとしたミキサ動作も可能
  • 鉛フリーパッケージで提供
  • MAX9996
    LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティの1700MHz~2200MHz ダウンコンバージョンミキサ
    MAX9996:標準アプリケーション回路
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
    I/Qダウンコンバータ/レシーバー 3
    MAX9993 最終販売 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ
    MAX9994 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ
    MAX9995 最終販売 デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2700MHzダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ/スイッチ内蔵
    Product 5
    MAX9987 ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ
    MAX9990 +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付
    MAX9981 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ
    MAX9982 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ
    MAX2039 製造中止 LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ
    VCOバッファおよびスプリッタ 2
    MAX9989 製造中 +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付
    MAX9988 製造中止 ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    評価用キット

    MAX9996EVKIT

    MAX9996の評価キット

    機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • RF周波数範囲:1700MHz~2200MHz
  • LO周波数範囲:1900MHz~2400MHz
  • IF周波数範囲:40MHz~350MHz
  • 変換利得:8.3dB
  • IIP3:+26.5dBm
  • ノイズ指数:9.7dB
  • LOバッファ内蔵
  • スイッチで選択可能(SPDT)な2つのLO入力
  • LOドライブ:-3dBm~+3dBm
  • LO1~LO2間アイソレーション:43dB
  • 入出力ポートに50ΩのSMAコネクタ装備
  • シングルエンドIF出力のバラン:4:1
  • 製品詳細

    MAX9996の評価キット(EVキット)は、UMTS、DCS、およびPCS基地局用ダウンコンバージョンミキサのMAX9996の評価を容易にします。この評価キットは完全実装および出荷時試験済みです。この評価キットの入出力ポートには50Ωの標準SMAコネクタが内蔵されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

    このデバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用の分かりやすい試験手順、評価キット回路の説明、回路図、評価キットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークを解説する資料が提供されます。

    これらキットの価格や入手性についてはMaxim Direct Asiaのフリーダイヤル0120-551056 (日本語対応)までお問い合わせください。

    アプリケーション

    • cdmaOneおよびcdma2000®基地局
    • DCS1800/PCS1900 EDGE基地局
    • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
    • 固定ブロードバンド無線アクセス
    • マイクロ波リンク
    • 軍事用システム
    • PHS/PAS基地局
    • プリディストーションレシーバ
    • 個人用携帯無線機(PMR)
    • UMTS/WCDMA基地局
    • ワイヤレスローカルループ(WLL)

    MAX9996EVKIT
    MAX9996の評価キット

    最新のディスカッション

    max9996に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品