MAX9979

製造中

PMUおよびレベル設定DAC内蔵、デュアル1.1Gbpsピンエレクトロニクス

ディスクリートデバイスの性能を維持しながら、レベル、アクティブ負荷、ドライバ、コンパレータ、およびスイッチを集積化

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$52.92
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高速:1.1Gbps (1VP-Pの場合)
  • 超低消費電力:1.2W/チャネル(アクティブ負荷をディセーブルした場合)
  • 広い電圧範囲:-1.5V~+6.5Vで最大13VのVHH
  • 広い電圧スイング範囲:50mVP-P~13VP-P
  • 低リークモード:10nA (max)
  • オンザフライ終端内蔵(第3レベルドライブ)
  • VHH高電圧内蔵(第4レベルドライブ)
  • 電圧クランプ内蔵
  • 20mAのアクティブ負荷内蔵
  • 端子ごとにPMUを内蔵
  • レベル設定CALDAC内蔵
  • ドライバ出力とコンパレータ入力の両方に対して設定可能なケーブルドループ補償
  • 設定可能なドライバ出力インピーダンス
  • ドライバ出力に対して4つのスルーレート設定
  • アナログ測定バス
  • 非常に小さいタイミングのばらつき
  • 最小限の外付け部品数
  • SPI対応のシリアル制御インタフェース
  • 上面からの熱除去によって放熱特性を高めた68ピンTQFNパッケージ
MAX9979
PMUおよびレベル設定DAC内蔵、デュアル1.1Gbpsピンエレクトロニクス
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX9979EVKIT

MAX9979の評価キット

機能と利点

  • 高速:1.1Gbps (1VP-P時)
  • 超低消費電力:1.2W/チャネル(アクティブ負荷ディセーブル時)
  • 広い電圧範囲:-1.5V~+6.5Vおよび最大13V VHH
  • 低リークモード:10nA (max)
  • 16ビット、レベル設定DAC内蔵
  • 設定可能なケーブルドループ補償
  • 設定可能なドライバ出力インピーダンス
  • 設定可能なドライバ出力のスルーレート制御
  • 電圧クランプ内蔵
  • 20mAアクティブ負荷内蔵
  • ピンごとのPMU内蔵
  • 安全動作のためのヒートシンク内蔵
  • Windows 10対応
  • USB-PC接続(ケーブル付属)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9979の評価キット(EVキット)は、レベル設定DAC内蔵デュアルチャネルピンエレクトロニックドライバ、コンパレータ、負荷、およびPMUのMAX9979を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、高速デジタル入出力およびMAX9979のピンドライバ出力用のSMA接続を備えています。このEVキットは、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートを介してコンピュータに接続します。また、このEVキットはWindows® 10対応ソフトウェアも備え、MAX9979の機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • メモリATEテスター
  • SOC ATEテスター

MAX9979EVKIT
MAX9979の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品