MAX9830

製造中止

モノラル2W D級アンプ

2.5mm x 2.5mmパッケージから、2.3Wの低EMI D級パワー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 業界トップクラスの自己消費電流: 1.6mA (5Vの場合)、1.2mA (3.6Vの場合)
  • スペクトラム拡散およびアクティブエミッション制限
  • 最長24インチ(61cm)のスピーカケーブルによるフィルタなしのEMI限界に適合
  • クリック/ポップノイズ抑制
  • 過熱および過電流保護
  • 0.5µAの低電流シャットダウンモード
  • 省スペース、2mm x 2mm x 0.8mmの8ピンTDFNパッケージ
MAX9830
モノラル2W D級アンプ
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
オーディオ & ビデオ・コンバータ 1
MAX9853 マイクロフォン、DirectDriveヘッドフォン、スピーカアンプ、またはライン出力付き、ステレオオーディオCODEC
オーディオ・アンプ 2
MAX9702 1.8W、フィルタレス、ステレオ、D級オーディオパワーアンプおよびDirectDriveステレオヘッドフォンアンプ
MAX9701 1.3W、フィルタレス、ステレオD級オーディオパワーアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX9830AEVKIT

MAX9830A、MAX9830B、MAX9830C、MAX9830D、およびMAX9830Eの評価キット

機能と利点

  • 業界トップクラスの自己消費電流:1.6mA (VDD = 5V)、1.2mA (VDD = 3.6V)
  • フィルタレス動作によって、最大24インチ(61cm)のスピーカケーブルでEN55022B放射規格に適合
  • MAX9830B~MAX9830Eを評価(IC交換必要)
  • 単一電源動作:2.6V~5.5V
  • 2WモノラルD級出力
  • 差動またはシングルエンド入力
  • 低電力シャットダウン入力
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9830Aの評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのモノラルブリッジ接続負荷(BTL)スピーカ駆動用のフィルタレスD級アンプのMAX9830A を使用する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、2.6V~5.5VのDC電源で動作するように設計されており、2Wを4Ω負荷に供給することができます。このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を受けます。MAX9830AのEVキットは、MAX9830B~MAX9830Eも評価します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックおよびノートブックコンピュータ
  • ポータブルオーディオプレーヤー
  • VoIP電話

MAX9830AEVKIT
MAX9830A、MAX9830B、MAX9830C、MAX9830D、およびMAX9830Eの評価キット

最新のディスカッション

MAX9830に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める