MAX8902A
MAX8902A
製造中低ノイズ500mA LDOレギュレータ、2mm x 2mmのTDFNパッケージ
低ノイズ、低ドロップアウト、高PSRR、500mAリニアレギュレータ、2mm x 2mmのTDFNパッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.91
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.3V
- 16µVRMSの出力ノイズ、10Hz~100kHz
- 動作消費電流:80µA
- 92dB PSRR (5kHzの場合)
- 保証出力電流:500mA
- 出力精度:±1.5% (負荷、入力、および温度の全範囲)
- ドロップアウト:100mV (max) (500mA負荷の場合)
- シャットダウン消費電流:1µA以下
- 短絡保護:700mA
- 熱過負荷保護
- 出力-入力の逆電流保護
- 2mm x 2mm x 0.8mmのTDFNパッケージ
低ノイズリニアレギュレータのMAX8902A/MAX8902Bは、最大500mAの出力電流を供給し、出力ノイズは100kHzの帯域幅でわずか16µVRMSです。これらのレギュレータは、広い入力範囲でそれぞれの出力電圧を維持し、最大負荷時で必要な入力-出力ヘッドルームはわずか100mVです。
これらのLDOは負荷電流とドロップアウト電圧に関係なく、80µA (typ)の低消費電流を維持します。このレギュレータ制御回路構成には、プログラマブルなソフトスタート回路、および短絡、逆電流、および熱過負荷保護が含まれています。その他の機能として、シャットダウン入力とパワーOK出力(MAX8902Bのみ)があります。
MAX8902Aの出力電圧は、SELAおよびSELB入力を使って、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.6V、または4.7Vに設定することができます。MAX8902Bの出力電圧は、外付け抵抗分圧器を使って、0.6V~5.3Vの範囲に設定することができます。
アプリケーション
- MP3およびポータブルメディアプレーヤー
- ノートブックコンピュータ
- スマートフォン
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 4
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8902AATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8902AATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8902AATA/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8902AATA/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX8902AATA+ | 製造中 | |
MAX8902AATA+T | 製造中 | |
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX8902AATA+ | 製造中 | |
MAX8902AATA+T | 製造中 | |
4 3, 2023 - 2276B WAFER FAB |
||
MAX8902AATA/V+ | 製造中 | |
MAX8902AATA/V+T | 製造中 | |
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX8902AATA/V+ | 製造中 | |
MAX8902AATA/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX8902Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める