MAX8900A

製造中

±22V入力定格およびJEITAバッテリ温度監視、1.2AスイッチモードLi+ (リチウムイオン)チャージャ

スペースに制限のある民生エレクトロニクスのソリューションサイズと熱を最小限に抑えるJEITA準拠バッテリチャージャ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.32
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 3.25MHzのスイッチングLi+/Li-Polyバッテリチャージャ
  • JEITAバッテリ温度モニタによって充電電流と終端電圧を調節
  • 4.2V ±0.5%バッテリ安定化電圧(ご要望に応じて代替の4.1Vターゲットが使用可能)
  • 調節可能な完了電流スレッショルド
    • 10mA~200mAで調節可能
    • 精度:±1mA (10mAの場合)
  • 高効率および低発熱
  • 2.0mm x 1.6mmインダクタを使用
  • 正および負入力電圧保護(±22V)
  • 動作範囲:+20V (max) (ご要望に応じて代替のOVLO範囲が使用可能)
  • バッテリなしの動作をサポート
  • フォルトタイマー
  • 充電ステータス出力
  • 2.44mm x 2.67mm x 0.64mmパッケージ
MAX8900A
±22V入力定格およびJEITAバッテリ温度監視、1.2AスイッチモードLi+ (リチウムイオン)チャージャ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

MAX8900AEVKIT

MAX8900AおよびMAX8900Bの評価キット

機能と利点

  • 3.25MHzスイッチングLi+/Li-Polyバッテリチャージャ
  • JEITAバッテリ温度監視によって充電電流と終止電圧を調整
    • 3380K NTCサーミスタ内蔵
    • 内蔵ポテンショメータによって評価が容易
  • バッテリ急速充電電流制限調整範囲:50mA~1200mA
    • EVキット上のMOSFETおよび抵抗アレイを使用したダイナミック充電電流プログラミング
    • ポテンショメータ調整が可能
  • 予備充電/充電完了スレッショルド調整範囲:10mA~200mA
    • EVキット上のMOSFETおよび抵抗アレイを使用したダイナミック充電電流プログラミング
    • ポテンショメータ調整が可能
  • 選択可能な充電ソースコネクタ:2.1mm BarrelまたはMicro-USB
  • 3ステータスLEDインジケータ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8900Aの評価キット(EVキット)は、±22V入力定格とJEITA*バッテリ温度監視を備えたスイッチモードLi+/Li-PolyチャージャのMAX8900Aを評価するための完全実装および試験済み回路です。MAX8900Aは、1セルリチウムイオン(Li+)またはリチウムポリマ(Li-Poly)バッテリを充電します。MAX8900Aは、3.4V~6.3Vの電源から最大1.2Aの電流をバッテリに供給します。外付け抵抗とポテンショメータは、急速充電電流および予備充電/充電完了スレッショルドを調整します。JEITAバッテリ温度監視は、充電電流および終端電圧を監視します。

MAX8900AのEVキットは、MAX8900Aが出荷時に実装されていますが、U1のIC置換でMAX8900Bの評価にも使用することができます。MAX8900AのEVキットをお求めの際に、MAX8900Bの無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • デジタルカメラ
  • eブック
  • GPS、PND
  • ヘッドセットおよびメディアプレーヤー
  • スマートフォン
  • USB充電

MAX8900AEVKIT
MAX8900AおよびMAX8900Bの評価キット

最新のディスカッション

MAX8900Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品