MAX8855

製造中

デュアル、5A、2MHzステップダウンレギュレータ

スイッチ内蔵、超小型、超高効率5Aレギュレータ、TQFN (5mm x 5mm)パッケージ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.77
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 27mΩのオン抵抗のMOSFET内蔵
  • デュアル、5A、PWMステップダウンレギュレータ
  • 過電流、短絡回路、および過熱から完全保護
  • 出力精度:±1% (負荷、ライン、および温度の全範囲において)
  • 動作電源:2.25V~3.6V
  • トラッキングまたは外部リファレンス用に1つのチャネルにREFINを装備
  • ブーストダイオード内蔵
  • 可変出力:0.6V~(0.9 x VIN)
  • ソフトスタートによって突入電源電流を低減
  • 0.5MHz~2MHzで調整可能なスイッチング、またはFSYNC入力
  • セラミックコンデンサのみで設計可能
  • 180°の逆位相動作によって入力リップル電流を低減
  • 個別のイネーブル入力とPWRGD出力
  • プリバイアス出力へのセーフスタート
  • 5mm x 5mmのTQFNパッケージで提供
  • DDRアプリケーションのシンク/ソース電流
MAX8855
デュアル、5A、2MHzステップダウンレギュレータ
MAX8855/MAX8855A Simplified Block Diagram MAX8855/MAX8855A Functional Diagram MAX8855/MAX8855A Typical Application Circuit MAX8855/MAX8855A PIn Configuration
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
Product 2
MAX8658 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs
MAX8659 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
MAX8688 製造中 PMBusインタフェース内蔵、デジタル電源コントローラ/モニタ
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 7
MAX8646 製造中 スイッチ内蔵、6A、2MHzステップダウンレギュレータ
MAX8833 製造中 デュアル、3A、2MHzステップダウンレギュレータ
MAX1945 製造中 1MHz、1%精度、6A内部スイッチ、ステップダウンレギュレータ
MAX1951 製造中 1MHz、オールセラミック、2.6V~5.5V入力、2A PWMステップダウンDC-DCレギュレータ
MAX8505 製造中 パワーOK付き、3A、1MHz、1%精度、スイッチ内蔵ステップダウンレギュレータ
MAX1974 製造中 超小型、1A、1.4MHz、ステップダウンレギュレータ
MAX1972 製造中 PORおよびRSI/PFO付き、デュアル、位相反転、1.4MHz 750mAステップダウンレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX8855EVKIT

MAX8855の評価キット

機能と利点

  • 入力電源電圧範囲:2.35V~3.6V
  • 1.8V/5A出力(ステップダウンレギュレータ1)
  • 1.2V/5A出力(ステップダウンレギュレータ2)
  • 180°の逆位相動作によって入力リップル電流を低減
  • オールセラミックコンデンサ設計
  • 高効率
  • 27mΩのオン抵抗のMOSFET内蔵
  • 過電流、短絡回路、および過熱から完全保護
  • 1つのトラッキングまたは外部リファレンス用チャネルにREFIN
  • ブーストダイオード内蔵
  • プログラマブルスイッチング周波数:0.5MHz~2MHz
  • 調整可能な出力:0.6V~(0.9 x VIN)
  • 個別イネーブル入力およびPWRGD出力
  • 低コストソリューション
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8855の評価キット(EVキット)は、MAX8855の性能の評価に必要な全部品を搭載した完全実装および試験済み回路基板です。このデバイスは、高効率のデュアルステップダウンレギュレータです。このEVキットは、2.35V~3.6VのDC電源で動作します。

このEVキットは、出力1から5Aで1.8V、出力2から5Aで1.2Vを供給可能です。デバイスのスイッチング周波数は、1MHzに設定され、2つの出力は180°の逆位相で切り替わります。高効率の内蔵デュアルnMOS設計によって、重負荷でもボードが冷却状態に保たれます。この電圧モード制御アーキテクチャと広帯域幅(15MHz超、typ)の電圧エラーアンプによって、タイプIII補償方式を採用することができ、ラインと負荷過渡の両方で高速応答を得られ、出力コンデンサにセラミックを使うことも可能になります。

プログラマブルソフトスタートによって、入力の突入電流が低減されます。2つのイネーブル入力によって、各出力を個別にオン/オフすることができるため、非常にフレキシブルなシステムレベルの設計が可能になります。リファレンス入力によって、出力電圧トラッキングアプリケーションが容易になります。

アプリケーション

  • ASIC/CPU/DSP電源
  • DDR電源
  • ネットワーク電源
  • プリンタ電源
  • セットトップボックス電源

MAX8855EVKIT
MAX8855の評価キット

最新のディスカッション

max8855に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品