MAX8833

製造中

デュアル、3A、2MHzステップダウンレギュレータ

スイッチ内蔵、超小型、超高効率、デュアル3Aレギュレータ、5mm x 5mmのTQFNパッケージ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 35mΩのオン抵抗のMOSFET内蔵
  • デュアル、3A、PWMステップダウンレギュレータ
  • 過電流、短絡回路、および過熱から完全保護
  • 出力精度:±1% (負荷、ライン、および温度の全範囲において)
  • 動作電源:2.35V~3.6V
  • トラッキングまたは外部リファレンス用に1つのチャネルにREFINを装備
  • ブーストダイオード内蔵
  • 可変出力:0.6V~(0.9 x VIN)
  • ソフトスタートによって突入電源電流を低減
  • 0.5MHz~2MHzに調整可能なスイッチング、またはFSYNC入力
  • セラミックコンデンサのみで設計可能
  • 180°逆位相動作によって入力リップル電流を低減
  • 個別のイネーブル入力とPWRGD出力
  • プリバイアス出力へのセーフスタート
  • 5mm x 5mmのTQFNパッケージ
  • DDRアプリケーションのシンク/ソース電流
MAX8833
デュアル、3A、2MHzステップダウンレギュレータ
MAX8833:標準動作回路
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
Product 2
MAX8658 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs
MAX8659 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
MAX8688 製造中 PMBusインタフェース内蔵、デジタル電源コントローラ/モニタ
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 7
MAX8646 製造中 スイッチ内蔵、6A、2MHzステップダウンレギュレータ
MAX8855 製造中 デュアル、5A、2MHzステップダウンレギュレータ
MAX1945 製造中 1MHz、1%精度、6A内部スイッチ、ステップダウンレギュレータ
MAX1951 製造中 1MHz、オールセラミック、2.6V~5.5V入力、2A PWMステップダウンDC-DCレギュレータ
MAX8505 製造中 パワーOK付き、3A、1MHz、1%精度、スイッチ内蔵ステップダウンレギュレータ
MAX1974 製造中 超小型、1A、1.4MHz、ステップダウンレギュレータ
MAX1972 製造中 PORおよびRSI/PFO付き、デュアル、位相反転、1.4MHz 750mAステップダウンレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1

最新のディスカッション

max8833に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品