MAX745

製造中

スイッチモード、リチウムイオンバッテリチャージャ

±0.75%高精度Li+ (リチウムイオン)チャージャ、熱なしで4Aの充電電流

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.92
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • リチウムイオンバッテリ1~4セルの充電
  • 1%抵抗を使用した±0.75%電圧レギュレーション精度
  • 過度な発熱なく4Aまでを提供
  • 効率90%
  • 低コスト設定抵抗およびNチャネルスイッチの適用
  • 24Vまでの入力
  • 18Vまでの最大バッテリ電圧
  • 300kHz PWM動作:低ノイズ、小型コンポーネント
  • スタンドアロン動作:マイクロコントローラ不要
MAX745
スイッチモード、リチウムイオンバッテリチャージャ
MAX745:標準動作回路
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
Product 1
MAX1782 高性能スマートバッテリパックコントローラ
スイッチング・バッテリ・チャージャ 2
MAX1640 製造中 可変出力、スイッチモード電流ソース、同期整流器付
MAX1647 製造中 あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ
リニア・バッテリ・チャージャ 1
MAX846A 製造中 省コスト、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャシステム
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX745EVKIT

MAX745の評価キット

機能と利点

  • 1~4セルのリチウムイオン電池を充電
  • 低発熱/高効率
  • 300kHz PWM動作
  • 全温度範囲での全精度:0.75%
  • 入力電圧範囲:6V~24V
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX745評価キット(EVキット)はリチウムイオンバッテリ充電用のステップダウンスイッチング電源として動作する実装済み、試験済みのPCBです。出力電圧は1~4セル用に設定することができます。セル電圧は標準1%抵抗を使用して精度0.75%で4.0V~4.4Vに設定することができます。2つのLEDが充電状態を表示します。

MAX745はリチウムイオンバッテリパックのみの充電に使用してください。他のタイプのバッテリを充電する場合は、MAX1648またはMAX712/MAX713を使用してください。SMBus™スマートバッテリパックを充電する場合はMAX1645/MAX1647/MAX1667を使用してください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • デスクトップクレードル充電器
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • Li+ (リチウムイオン)バッテリパック
  • ノートブックコンピュータ

MAX745EVKIT
MAX745の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品