MAX7317
製造中過電圧およびホットスワップ保護付き10ポートSPIインタフェースI/Oエキスパンダ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.48
Viewing:
製品の詳細
- 業界標準4線式インタフェースによってI/Oポート拡張を簡素化(マイクロプロセッサアーキテクチャから独立)
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®対応の高速26MHzシリアルインタフェース
- 動作電圧:2.25V~3.6V
- 保護回路によって堅牢な動作を確保
- I/Oポート入力:7Vまで過電圧保護
- I/Oポート出力:7V定格オープンドレイン
- I/Oポート:活線挿入に対応
- 低消費電力および小型パッケージによって基板サイズと電源要件を削減
- スタンバイ電流:0.7µA (typ)、1.9µA (max)
- TQFNパッケージ(3mm x 3mm、高さ0.8mm)
MAX7317はシリアルインタフェース型の周辺回路で、マイクロプロセッサに7V定格の10個のI/Oポートを提供します。各ポートは、オープンドレイン出力または過電圧保護シュミット入力として個別に設定することができます。
MAX7317はホットスワップに対応しています。すべてのポートピンは、パワーダウン(V+ = 0V)時にハイインピーダンスが維持され、最大8Vまで印加可能です。
MAX7317は16ピンTQFNおよびQSOPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
定電流出力と8ビットPWM制御を備えた同様の製品については、MAX6966/MAX6967のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 携帯電話
- 産業用コントローラ
- ポータブル機器
- システム監視
- 白物家電
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 3
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7317AEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX7317AEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX7317ATE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX7317ATE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX7316 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、10ポートI/Oエキスパンダ | |
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 6 | ||
MAX6966 | 製造中 | PWM輝度制御付き10ポート定電流LEDドライバおよびI/Oエキスパンダ |
MAX6967 | 製造中 | PWM輝度制御付き10ポート定電流LEDドライバおよびI/Oエキスパンダ |
MAX6956 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ |
MAX6957 | 製造中 | 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander |
MAX6964 | 製造中 | 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection |
MAX6965 | 製造中 | 9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection |
バッテリ直結式LED/GPIOドライバ 9 | ||
MAX7300 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポート、I/Oエキスパンダ |
MAX7301 | 製造中 | 4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ |
MAX7310 | 製造中 | 2線式インタフェース、リセット付き、8ビットI/Oポートエキスパンダ |
MAX7311 | 製造中 | 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビットI/Oポートエキスパンダ |
MAX7312 | 製造中 | 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース16ビットI/Oポートエキスパンダ |
MAX7313 | 製造中 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、16ポートI/Oエキスパンダ |
MAX7314 | 製造中 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、18ポートGPIO |
MAX7315 | 製造中 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、8ポートI/Oエキスパンダ |
MAX7318 | 製造中 | 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビット、I/Oポートエキスパンダ |