MAX6967
製造中PWM輝度制御付き10ポート定電流LEDドライバおよびI/Oエキスパンダ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.38
製品の詳細
- 高速26MHzのSPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応シリアルインタフェース
- 2.25V~3.6V電源で動作
- 電源投入時I/Oポートはデフォルトでハイインピーダンス(LEDはオフ)
- I/Oポートの入力は7Vまでの過電圧保護
- I/Oポートの出力は7V定格のオープンドレイン
- I/Oポートの出力は10mAまたは20mAの定電流のスタティック/PWM LEDドライバ、またはオープンドレインのロジック出力
- I/Oポートは活線挿入をサポート
- 各LEDは個別に8ビットPWM輝度制御
- 各出力はPWM制御の使用/不使用を設定可能
- 単純なアクティブローCSパルスによりシャットダウンから抜け出す(ウォーム起動)ことが可能
- 自動ランプダウン(少しずつ減少)させてシャットダウン
- シャットダウンから自動ランプアップ(少しずつ増加)させて起動
- シャットダウン電流:0.8µA (typ)、2µA (max)
- 小型の3mm x 3mm、高さ0.8mmのTQFNパッケージ
- -40℃~+125℃の温度範囲
MAX6966/MAX6967はシリアルインタフェースの周辺機器であり、定格が7Vの10個のI/Oポートをマイクロプロセッサに提供します。
各ポートは個別に以下のいずれかに構成することができます:
- 20mAの定電流LEDドライバ(スタティックまたはパルス幅変調(PWM))
- 10mAの定電流LEDドライバ(スタティックまたはPWM)
- オープンドレインロジック出力
- 過電圧保護されたシュミットロジック入力
- 出力ごとに個別に8ビットのPWM制御が可能
- 出力ごとに個別に1ビットのアナログ制御(ハーフ/フル)が可能
- 全体3ビットのアナログ制御がすべてのLEDに適用される
MAX6966/MAX6967はアクティブローCS入力に最低3msのパルスを入力すると、シャットダウンからウェイクアップする構成が可能です。このハードウェア設定によるウエィクアップ機能はパワーマネージメント用のコントローラまたは同様なASICが、MAX6966/MAX6967に予めLED輝度の設定を行っておくことを可能とします。
シャットダウンは最大4秒まで待つように設定することができ、シンク電流を1/16秒~4秒の期間でゼロにフェードダウン(少しずつ減少)させて、その後、シャットダウンとすることができます。同様にシャットダウンから、1/16秒~4秒の期間で電流をランプアップ(少しずつ上昇)させることが可能です。
MAX6966/MAX6967は活線挿入をサポートします。電源断(V+ = 0V)ではすべてのポートは最大8Vの電圧が印加されるまで、ハイインピーダンスとなっています。
DOUT/OSC端子はシリアルインタフェースデータ出力またはPWMクロック入力として構成することができます(オプション)。MAX6966の起動時のデフォルトはDOUT出力です。MAX6967の起動時のデフォルトはOSC入力です。
定電流制御のない同様な製品についてはMAX7317のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 携帯電話
- キーパッドバックライト
- LCDバックライト
- LEDステータス表示
- ポータブル機器
- RGB LEDドライバ
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6967AEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6967AEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX6967AEE+ | 製造中 | |
MAX6967AEE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 4 | ||
MAX6965 | 製造中 | 9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection |
MAX6964 | 製造中 | 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection |
MAX6957 | 製造中 | 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander |
MAX6956 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ |
バッテリ直結式LED/GPIOドライバ 2 | ||
MAX7301 | 製造中 | 4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ |
MAX7300 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポート、I/Oエキスパンダ |
最新のディスカッション
max6967に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める