MAX7034

製造中

315MHz/434MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ

最大+125℃まで動作する、イメージ除去内蔵、300MHz~450MHz、スーパーヘテロダインASKレシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 315MHzまたは433.92MHz帯域に最適化
  • 単一電源動作:+3.3V/+5.0V
  • 選択可能なイメージ除去中心周波数
  • 選択可能なx64またはx32のfLO/fXTAL
  • 低動作消費電流:6.7mA以下
  • 高効率電源サイクルのための低電流パワーダウンモード:3.0µA以下
  • スタートアップ時間:250µs
  • 44dB RFイメージ除去内蔵
  • 全温度範囲での優れた受信感度
  • 動作温度:-40℃~+125℃
  • 動作温度:-40℃~+105℃ (3.0V~3.6V電源)
  • AEC-Q100認定
MAX7034
315MHz/434MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ
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
ISM RFトランスミッタ(1GHz以下) 2
MAX7044 製造中 300MHz~450MHz、高効率、水晶ベース、+13dBm ASKトランスミッタ
MAX1472 製造中 300MHz~450MHz、低電力、水晶ベースASKトランスミッタ
ISM RFレシーバ(1GHz以下) 3
MAX1473 製造中 拡張ダイナミックレンジ内蔵315MHz/433MHz ASKスーパヘテロダインレシーバ
MAX1470 製造中 315MHz、低電力、+3V、スーパーヘテロダインレシーバ
MAX7033 製造中 AGCロック付き、315MHz/433MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX7034EVKIT-433

MAX7034の評価キット

機能と利点

  • 実証済みプリント基板レイアウト
  • 実証済み部品リスト
  • 複数のテストポイントを基板上に用意
  • 315MHzまたは433.92MHzに最適化されたバージョンが利用可能
  • 調整可能な周波数範囲:300MHz~450MHz*
  • 完全実装および試験済み
  • アンテナの追加によってスタンドアロンレシーバとしての動作が可能

製品詳細

MAX7034の評価キット(EVキット)は、スーパーへテロダインレシーバのMAX7034の詳細な評価が可能です。この評価キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。RF入力は50Ω整合回路を使用しSMAコネクタを備えているため、試験装置との接続に便利です。また、このEVキットはユーザーのエンベデッド設計に直接接続してデータを容易にデコードすることも可能です。

MAX7034のEVキットには、315MHzと433.92MHzの2つのバージョンがあります。受動部品はこれらの周波数用に最適化されています。これらの部品を容易に変更して、300MHz~450MHzのRF周波数で動作させることが可能です。さらに、他の3つの部品を変更することによって、受信データレートを0~66kbpsの範囲で調整することができます。

お客様の設計への実装を容易にするために、MAX7034のEVキットは実証済みプリント基板レイアウトも備えており、容易に再現して市場投入までの時間を短縮することができます。EVキットのガーバーファイルは、www.maximintegrated.com/jpでダウンロードすることができます。

MAX7034EVKIT-315

MAX7034の評価キット

機能と利点

  • 実証済みプリント基板レイアウト
  • 実証済み部品リスト
  • 複数のテストポイントを基板上に用意
  • 315MHzまたは433.92MHzに最適化されたバージョンが利用可能
  • 調整可能な周波数範囲:300MHz~450MHz*
  • 完全実装および試験済み
  • アンテナの追加によってスタンドアロンレシーバとしての動作が可能

製品詳細

MAX7034の評価キット(EVキット)は、スーパーへテロダインレシーバのMAX7034の詳細な評価が可能です。この評価キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。RF入力は50Ω整合回路を使用しSMAコネクタを備えているため、試験装置との接続に便利です。また、このEVキットはユーザーのエンベデッド設計に直接接続してデータを容易にデコードすることも可能です。

MAX7034のEVキットには、315MHzと433.92MHzの2つのバージョンがあります。受動部品はこれらの周波数用に最適化されています。これらの部品を容易に変更して、300MHz~450MHzのRF周波数で動作させることが可能です。さらに、他の3つの部品を変更することによって、受信データレートを0~66kbpsの範囲で調整することができます。

お客様の設計への実装を容易にするために、MAX7034のEVキットは実証済みプリント基板レイアウトも備えており、容易に再現して市場投入までの時間を短縮することができます。EVキットのガーバーファイルは、www.maximintegrated.com/jpでダウンロードすることができます。

MAX7034EVKIT-433
MAX7034の評価キット
MAX7034EVKIT-315
MAX7034の評価キット

リファレンス・デザイン

LFRD014
Tube Motor Receiver Reference Design

最新のディスカッション

MAX7034に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品