MAX7033

製造中

AGCロック付き、315MHz/433MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ

最高+105℃まで動作する、イメージ除去内蔵、300MHz~450MHzスーパヘテロダインレシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 315MHzまたは433MHz帯域に最適化
  • +3.3Vまたは+5.0Vの単一電源で動作
  • AGC内蔵の広ダイナミックレンジ
  • AGCホールド回路
  • AGCリリースタイム:1ms
  • イメージ除去中心周波数を選択可能
  • x64またはx32のfLO/fXTAL比を選択可能
  • 低動作消費電流:5.2mA
  • 高効率電源サイクル用3.5µA以下の低電流パワーダウンモード
  • 起動時間:250µs
  • 44dBのRFイメージ除去回路内蔵
  • 受信感度:-114dBm以下
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
MAX7033
AGCロック付き、315MHz/433MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ
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
ISM RFトランスミッタ(1GHz以下) 2
MAX1472 製造中 300MHz~450MHz、低電力、水晶ベースASKトランスミッタ
MAX7044 製造中 300MHz~450MHz、高効率、水晶ベース、+13dBm ASKトランスミッタ
ISM RFレシーバ(1GHz以下) 2
MAX1470 製造中 315MHz、低電力、+3V、スーパーヘテロダインレシーバ
MAX1473 製造中 拡張ダイナミックレンジ内蔵315MHz/433MHz ASKスーパヘテロダインレシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX7033EVKIT

MAX7033の評価キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 実証済みの部品リスト
  • 複数テストポイントをボード上に実装
  • 315MHzまたは433.92MHzの最適化バージョンで提供
  • 設定可能な周波数範囲:300MHz~450MHz*
  • 完全実装および試験済み
  • アンテナを追加して、スタンドアロンレシーバとして動作可能

    *部品の変更が必要。
  • 製品詳細

    MAX7033の評価キット(EVキット)を使って、スーパーヘテロダインレシーバのMAX7033を詳細に評価することができます。EVキットによってこのデバイスのRF性能を試験することができ、その他の補助回路は不要です。RF入力では50Ωの整合回路とSMAコネクタを使用して、試験機器への接続を容易にします。このEVキットは、データデコードを容易にするためにユーザの組込み設計に直接接続することもできます。

    MAX7033のEVキットは、315MHzと433.92MHzの2つのバージョンで提供されます。受動部品は、これらの周波数に最適化されています。こうした部品を容易に変更して、300MHz~450MHzのRF周波数で動作させることができます。また、さらに3つの部品を変更すると、受信データレートを0~66kbpsに設定することもできます。

    ユーザの設計への実装を容易にするために、MAX7033のEVキットは、簡単に複製可能で、製品化までの期間を短縮化する実証済みのPCBレイアウトも備えています。このEVキットのガーバーファイルは、japan.maximintegrated.comからダウンロードして入手することができます。

    アプリケーション

    • 車載リモートキーレスエントリ
    • ガレージ開閉器
    • ホームオートメーション
    • ローカルテレメトリ
    • 遠隔制御
    • セキュリティシステム
    • ワイヤレスセンサー

    MAX7033EVKIT
    MAX7033の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX7033に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品