MAX5217

製造中

14/16ビット、低電力、バッファ付きレール・ツー・レールDAC、I²Cインタフェース内蔵

80µA以下のIQおよび3mm x 5mmの8ピンµMAXパッケージで電力と基板スペースを削減

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.69
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低消費電力:80µA (max)
  • セトリング時間:18µs
  • 8ピンµMAXパッケージ(3mm x 5mm)で16/14ビット分解能を提供
  • 相対精度
    • ±0.4 LSB INL (typ)、1 LSB (max) (MAX5215、14ビット)
    • ±1.2 LSB INL (typ)、4 LSB (max) (MAX5217、16ビット)
  • 全動作範囲で単調性を保証
  • 低い利得とオフセット誤差
  • 広い電源範囲:2.7V~5.5V
  • レール・ツー・レールバッファ付き出力動作
  • 安全なパワーアップリセットによるゼロDAC出力
  • I²C対応の400kHzシリアルインタフェース
  • ユーザープログラム可能なアクティブローAUX入力機能
    • アクティブローCLR:ゼロ、ミッドスケール、またはフルスケールにクリア
    • アクティブローLDAC:非同期ロードDAC
  • 低電力動作用のリファレンス入力抵抗:256kΩ
  • バッファ付き電圧出力によって10kΩ負荷を直接駆動
  • パワーダウン出力:1kΩまたは100kΩでグランドに終端、またはハイインピーダンス状態を維持
MAX5217
14/16ビット、低電力、バッファ付きレール・ツー・レールDAC、I²Cインタフェース内蔵
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
単電源電圧出力D/Aコンバータ 3
MAX5216 製造中 14/16ビット、低電力、バッファ付き出力、レール・ツー・レールDAC、SPIインタフェース内蔵
MAX5214 製造中 14/16ビット、低電力、バッファ付き出力、レール・ツー・レールDAC、SPIインタフェース内蔵
MAX5318 製造中 18ビット、高精度電圧出力DAC、デジタルゲイン、オフセット制御、およびSPIインタフェース内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX5217EVKIT

MAX5215、MAX5217、およびMAX5217Bの評価キット

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:2.7V~5.5V
  • 低消費電力(80µA max)
  • レール・ツー・レールのバッファ内蔵出力
  • 非同期CLRまたはLDAC動作用の設定可能なアクティブローのAUX端子
  • 選択可能な出力終端:1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
  • 14ビットおよび16ビットDACをサポート
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB駆動(ケーブル付属)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5217の評価キット(EVキット)は、16ビット、シングルチャネル、低電力、バッファ内蔵電圧出力DACのMAX5217のデモを行います。このICは、8ピンµMAX®パッケージで提供されます。このEVキットは、DACの出力および電力動作を変更するための制御を提供します。
DAC ICは、ボード上のI²Cインタフェース内蔵MAXQ®マイクロコントローラによって制御されます。このEVキットは、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを備えています。
このEVキットには、MAX5217GUA+ (16ビット、±4 LSB INL (max))が実装されています。ピンコンパチブルなMAX5215GUA+ (14ビット、±1 LSB INL (max))およびMAX5217BGUA+ (16ビット、±8 LSB INL (max))バージョンのサンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • データ収集
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源
  • 遠隔検出

MAX5217EVKIT
MAX5215、MAX5217、およびMAX5217Bの評価キット

最新のディスカッション

MAX5217に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品