MAX5214

製造中

14/16ビット、低電力、バッファ付き出力、レール・ツー・レールDAC、SPIインタフェース内蔵

80µA以下のIQと3mm x 5mmの8ピンµMAXパッケージでアプリケーション電力とボードスペースを節約

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.65
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低電力消費(80µA max)
  • 14/16ビット分解能を3mm x 5mm、8ピンµMAXパッケージで提供
  • 相対精度
    • ±0.40 LSB INL (MAX5214、14ビット (typ)、±1 LSB (max))
    • ±1.2 LSB INL (MAX5216、16ビット(typ)、±4 LSB (max))
  • 全動作範囲で単調性を保証
  • 低利得エラーと低オフセットエラー
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • レール・ツー・レールのバッファされた出力動作
  • 安全なパワーオンリセット(POR)によるゼロDAC出力
  • 高速50MHzの3線式SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース
  • シュミットトリガー入力によるフォトカプラへの直接インタフェース
  • 非同期アクティブローCLRによってDAC出力をコード0にクリア
  • 高リファレンス入力抵抗による電力低減
  • バッファ付き電圧出力によって10kΩ負荷を直接駆動
MAX5214
14/16ビット、低電力、バッファ付き出力、レール・ツー・レールDAC、SPIインタフェース内蔵
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
単電源電圧出力D/Aコンバータ 5
MAX5141 製造中 +3V/+5V、シリアル入力、電圧出力、14ビットDAC
MAX5138 製造中 低電力、シングル、16/12ビット、バッファ内蔵、電圧出力DAC
MAX5441 製造中 +3V/+5V、シリアル入力、電圧出力、16ビットDAC
MAX5143 製造中 +3V/+5V、シリアル入力、電圧出力、14ビットDAC
MAX541 製造中 +5V、シリアル入力、電圧出力、16ビットDAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX5216LPT

4~20mAループ駆動トランスミッタのリファレンスデザインの評価キット

機能と利点

  • 広入力電源範囲:12V~40V
  • 16ビットデジタルコードを4~20mAループ電流に伝送
  • オフセットおよび利得を設定可能
  • 電流誤差:0.02 % FS以下(+25℃時)
  • 電流誤差:0.1 % FS以下(全温度範囲)
  • 温度範囲:-40℃~+105℃
  • 抵抗によって選択可能な電流制限:30mA ±20%
  • 自己消費電流:200µA (typ)、300µA (max)
  • 入出力が可能なHARTモデム
  • MAXQ622マイクロコントローラ経由の直接USB通信
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7 (32ビット)対応のソフトウェア
  • SPIインタフェース端子
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5216LPTの評価キット(EVキット)は、シングルチャネル、低電力、出力バッファ内蔵、3線式SPIインタフェース16ビットDACのMAX5216、3ppm/℃低電力電圧リファレンスのMAX6133、RRIO内蔵のシングルチャネル、ゼロドリフト高効率オペアンプのMAX9620、および40V超低自己消費電流LDOのMAX15007を活用し、フォルト電流制限機能と入力/出力可能なHART (Highway Addressable Remote Transducer)モデムを備えた、4~20mAループ駆動電流ループトランスミッタの評価を可能にします。このEVキットはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、このリファレンスデザインの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • 2線式センサー
  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

MAXPMBAE

マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション

機能と利点

  • データコンバータ、インタフェース、クロック、センサーその他のモジュールを内蔵して多くの設計ニーズに対応
  • プラグインモジュールによって迅速なハードウェアプロトタイピングを実現
  • 実証済みソフトウェアドライバによって開発時間を短縮
  • 組込みのFPGAコンフィギュレーションファイルによって設計作業を簡素化

製品詳細

マキシムのアナログエッセンシャルは、Digilent, Inc.が制定したPmod™規格に準拠する任意のFPGA/CPU拡張ポートに直接プラグインすることができるペリフェラルモジュールのコレクションです。このコレクションには、一般によく使用される多種多様なアナログおよびミックスドシグナル機能を備えたモジュールが含まれています。これらのモジュールは、3つの定評あるFPGAプラットフォーム(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3、およびAvnet ZEDBoard)のFPGAコンフィギュレーションファイルが組み込まれたソフトウェアや各モジュールの実行と検証用のサンプルプログラムによってサポートされています。サンプルプログラムは、モジュールの機能を検証すると同時に、適切に分割されてドキュメントも用意されているため、コアルーチンをお客様のプログラムに容易にカット&ペーストすることができます。プラグインによる簡素性と扱いやすいソフトウェア統合の組合せによって、アイデアをプロトタイプ製作に迅速に移すことができます。

MAX5216EVKIT

MAX5214およびMAX5216の評価キット

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 14ビットおよび16ビットDACをサポート
  • SPI™コマンドを生成するマイクロコントローラ内蔵
  • USB駆動(ケーブル同梱)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5216の評価キット(EVキット)は、16ビット低電力、高性能、バッファ内蔵デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5216を検証します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、MAX5216の各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

このEVキットは、MAX5216GUA+が出荷時に実装されています。ピンコンパチブルのMAX5214GUA+ (14ビット、低電力バージョン)のサンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • 2線式センサー
  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

MAXWINGDEMO1

MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216の評価キット

機能と利点

  • MAX44009:光センサー(I2C)
  • MAX31723:温度センサー(SPI)
  • MAX5216:デジタル-アナログコンバータ(SPI)
  • MAX98300:D級オーディオアンプ、ボード上にSMDスピーカーを実装

製品詳細

MAXWINGDEMO1#評価キットは、複数のSPIおよびI2Cペリフェラルを追加することによってMAX32620FTHRボードを拡張するFeatherwing形状のシリアルバス実験プラットフォームです。MAX32620FTHRは個別に提供されます。

このキットには以下のアイテムが含まれます。

  • MAXWINGDEMO1# Featherwingプリント基板

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタル照明管理
  • ポータブル機器
  • セキュリティシステム
  • タブレットPC/ノートブックコンピュータ
  • TV/プロジェクタ/ディスプレイ

eval board
MAX5216PMB1

MAX5216PMB1ペリフェラルモジュール

機能と利点

  • 高精度電圧リファレンス実装の高精度16ビットDAC
  • 低利得誤差と低オフセット誤差
  • バッファ付き電圧出力によって10kΩ負荷を直接駆動
  • 外部電圧リファレンスオプション(ジャンパ選択可能)
  • 6ピンPmod対応コネクタ(SPI)
  • 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5216PMB1ペリフェラルモジュールは、16ビットDACのMAX5216をSPI通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、シングルチャネル、低電力、バッファ付き電圧出力DACです。このDACのリファレンス電圧は、電圧リファレンスであるMAX6029の2.5V出力バージョン(0.15%の初期精度、30ppm/℃)によって提供されます。デジタルノイズは、各シリアル入力フレーム完了後にSPI入力バッファをパワーダウンさせることによって最小限に抑えられています。

MAX5216 ICの動作の詳細については、このICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 2線式センサー
  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • 利得およびオフセット調整
  • プロセス制御およびサーボループ

MAX5216LPT
4~20mAループ駆動トランスミッタのリファレンスデザインの評価キット
MAXPMBAE
マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション
MAX5216EVKIT
MAX5214およびMAX5216の評価キット
MAXWINGDEMO1
MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216の評価キット
MAX5216PMB1
MAX5216PMB1ペリフェラルモジュール

最新のディスカッション

MAX5214に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品