Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

MAX4208

製造中

REFバッファ付き、超低オフセット/ドリフト、高精度計測アンプ

Autozeroを使って20µV (max)オフセットを実現する計測アンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • スペクトラム拡散オートゼロ計測アンプによってDC特性を向上してセンサー性能を最大化
    • 入力オフセット電圧:±20µV (max、+25℃時)
    • 利得誤差:±0.25% (max)
    • 低オフセット電圧ドリフト:0.2µV/℃
    • CMOS入力バイアス電流:1pA
    • レール・ツー・レール出力を備えた真のグランド検出
    • 利得帯域積:750kHz
  • 高精度およびバイポーラ動作用のREF入力バッファ
  • 低電力動作によってリモート検出およびバッテリ駆動アプリケーションに対応
    • 単一電源動作:2.85V~5.5Vまたはデュアル電源:±1.425V~±2.75V
    • 消費電流:750µA
    • シャットダウンモード:1.4µA
  • 可変利得(MAX4208)および100固定利得(MAX4209)によって設計の柔軟性を提供
MAX4208
REFバッファ付き、超低オフセット/ドリフト、高精度計測アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX4208EVKIT

MAX4208の評価キット

機能と利点

  • 単一またはデュアル電源動作
    • 単一電源動作:2.85V~5.5V
    • デュアル電源動作:±1.425V~±2.75V
  • 調整可能な電圧利得は148V/Vに設定
  • レイルトゥレイル出力
  • 設定可能なリファレンス電圧:外部または内部(バッファ付き)
  • 電流検出モードオプション
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4208の評価キット(EVキット)は、µMAX®パッケージに封止された超低オフセット/ドリフト、調整可能な利得、高精度計測アンプのMAX4208を容易に評価することができます。MAX4208は、小電圧(±100mV、max)用に最適化されたハイインピーダンス差動入力を備え、レイルトゥレイル出力を提供します。MAX4208のEVキットは、148V/Vの利得に設定されています。このEVキットは、2.85V~5.5Vの単一電源電圧、または±1.425V~±2.75Vを供給するデュアル電源で動作します。

また、MAX4208のEVキットを使って固定利得アンプのMAX4209を評価することもできます。MAX4208 ICの温度範囲は、-40℃~+125℃です。

MAX4209のEVキットは、別途購入が可能で、外付けの利得設定抵抗器なしで100V/Vの固定利得アンプのMAX4209を評価します。

注:利得設定抵抗を内蔵したMAX4209 ICを評価する場合は、MAX4209EVKIT+をお求めください。または、MAX4208EVKIT+のお求めとともに無料サンプルのMAX4209 ICをご請求ください。ICの型番については、フルデータシートの「部品選択表」を参照してください。

アプリケーション

  • 車載トランスデューサアプリケーション
  • バッテリ駆動医療機器
  • 差動電圧アンプ
  • 産業用プロセス制御
  • ノートブックコンピュータ
  • 高精度ローサイド電流検出
  • 歪みゲージアンプ

MAX4209EVKIT

MAX4209の評価キット

機能と利点

  • 単一またはデュアル電源動作
    • 単一電源動作:2.85V~5.5V
    • デュアル電源動作:±1.425V~±2.75V
  • 100V/V固定電圧利得
  • レイルトゥレイル出力
  • 設定可能なリファレンス電圧:外部またはバッファ付き内部
  • 電流検出モードのオプション
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4209の評価キット(EVキット)は、µMAX®パッケージに封止された超低オフセット/ドリフト固定利得高精度計測アンプのMAX4208の評価を簡素化します。MAX4209は、小電圧(±100mV、max)用に最適化されたハイインピーダンス差動入力を備え、レイルトゥレイル出力を提供します。MAX4209のEVキット回路は、MAX4209の100V/V固定電圧利得バージョンを使用します。このEVキットは、2.85V~5.5Vの単一電源電圧、または±1.425V~±2.75Vを供給するデュアル電源で動作します。

また、MAX4209のEVキットはMAX4209アンプの10V/Vおよび1000V/V固定利得バージョン、および調整可能なゲインアンプのMAX4208も評価することができます。MAX4209 ICの温度範囲は、-40℃~+125℃です。

MAX4208のEVキットは、別途購入が可能で、外付け抵抗で利得設定を行う調整可能なゲインアンプのMAX4208を評価します。

注:利得を外部調整するMAX4208 ICを評価するには、MAX4208EVKIT+をお求めくだい。または、MAX4209EVKIT+のお求めとともにMAX4208AUA+ ICの無料サンプルをご請求ください。MAX4209 ICの他の利得バージョンの型番については、フルデータシートの「部品選択表」を参照しICのオーダー情報を入手してください。

アプリケーション

  • 車載トランスデューサアプリケーション
  • バッテリ駆動医療機器
  • 差動電圧アンプ
  • 産業用プロセス制御
  • ノートブックコンピュータ
  • 高精度ローサイド電流検出
  • 歪みゲージアンプ

MAX4208EVKIT
MAX4208の評価キット
MAX4209EVKIT
MAX4209の評価キット

最新のディスカッション

MAX4208に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品