MAX4003

製造中

100MHz~2500MHz、45dB RF検出器、UCSPパッケージ

基板スペースを80%削減する、業界最小、クワッドバンド、2.5GHz、45dB RFパワーアンプ検出器

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.51
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 完全なRF検出器
  • 周波数範囲:100MHz~2500MHz
  • 入力範囲:-58dBV~-13dBV (-45dBm~0dBm : 50Ωにて)
  • 高速応答:70ns (10dBステップ)
  • 低消費電流:5.9mA (VCC = 3.0Vにて)
  • シャットダウン電流:13µA (typ)
  • 8バンプUCSPまたは8ピンµMAX、およびTQFNパッケージ
MAX4003
100MHz~2500MHz、45dB RF検出器、UCSPパッケージ
MAX4003:標準アプリケーション回路
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
MAX4003EVKIT

MAX4003の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • RF入力に50ΩのSMAコネクタ装備
  • 擬似測定モード用回路を実装
  • シャットダウン制御を搭載
  • 完全実装および試験済み表面実装ボード

製品詳細

MAX4003の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージで提供されるRF検出器のMAX4003を評価する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。MAX4003のEVキットは、シャットダウン制御と擬似測定モード用回路を備え、MAX4000/MAX4001/MAX4002を容易に評価することができます。RF入力の50ΩのSMAコネクタによって、試験機器と容易に接続することができます。また、MAX4003のEVキットを使って、RF検出コントローラのMAX4000/MAX4001/MAX4002も評価することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
  • ファイバモジュール用RSSI
  • トランスミッタパワー測定および制御
  • ワイヤレス端末機器用TSSI

MAX4003EVKIT
MAX4003の評価キット

最新のディスカッション

max4003に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品