MAX38888

製造中

2.5V~5.0V、0.5A/2.5A反転可能バック/ブーストレギュレータ、バックアップ電源アプリケーション用

スーパーキャパシタまたはコンデンサバンクを使ったバックアップ電源レギュレータのContinuaファミリ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.91
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • システム出力電圧:2.5V~5V
  • コンデンサ電圧範囲:0.8V~4.5V
  • ピークインダクタ放電電流:最大2.5A
  • 設定可能な電圧および電流スレッショルド
  • スレッショルド精度:±2%
  • 効率:最大95%、充電または放電
  • レディ自己消費電流:2.5µA
  • 小型ソリューション
    • TDFNパッケージ(3mm × 3mm × 0.75mm)
MAX38888
2.5V~5.0V、0.5A/2.5A反転可能バック/ブーストレギュレータ、バックアップ電源アプリケーション用
MAX38888:標準動作回路
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

eval board
MAX38888EVKIT

MAX38888の評価キット

機能と利点

  • システム出力電圧範囲:2.99V~3.36V
  • スーパーキャパシタ電圧範囲:1.42V~2.71V
  • ピーク放電電流:2.5A
  • 抵抗で調整可能な電圧および電流スレッショルド
  • 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38888の評価キット(EVキット)は、MAX38888 ICを評価します。MAX38888はスーパーキャパシタバックアップレギュレータで、スーパーキャパシタとシステム電源レールの間で電力を転送するように設計されています。メインバッテリが接続され、最低システム電源電圧以上の場合、レギュレータはスーパーキャパシタを最大500mAのレートで充電します。スーパーキャパシタが充電されると、回路の消費電流はわずか2.5µAになり、スーパーキャパシタをレディ状態に維持します。メインバッテリが取り外されると、レギュレータはスーパーキャパシタを最大2.5Aのレートで放電し、システムが最低動作電圧以下に低下するのを防ぎます。MAX38888は、最小/最大スーパーキャパシタ電圧、最低システム電圧、および最大充電/放電電流を外部で設定可能です。内蔵DC/DCコンバータは1µHのインダクタのみを必要とします。

アプリケーション

  • ハンドヘルド産業用機器
  • ポータブルコンピュータ
  • リムーバブルバッテリを備えたポータブル機器

MAX38888EVKIT
MAX38888の評価キット
MAX38888EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品