MAX38641
製造中小型1.8V ~5.5V入力、330nA IQ、700mA nanoPowerバックコンバータ
バッテリ寿命を延長 - 330nAの自己消費電流、5nAのシャットダウン電流、および96%のピーク効率
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.78
製品の詳細
- バッテリ寿命を延長
- 超低自己消費電流:330nA
- シャットダウン電流:5nA
- ピーク効率:96% (10µAで88%以上)
- 使用が容易、一般的な動作に対応
- 入力範囲:1.8V~5.5V
- 1つの抵抗で設定可能なVOUT:0.7V~3.3V (A-オプション)
- 設定済みVOUT:0.5V~5.0V (B-オプション)
- 出力電圧精度:±1.75%
- 負荷電流:最大175mA/350mA/700mA
- 複数の使用法でシステムを保護
- シャットダウン時の逆方向電流ブロック機能
- オプションのアクティブ放電機能
- サイズを小型化し信頼性を向上
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 6ピンµDFNパッケージ(2mm × 2mm)
- 6ピン(2 × 3) WLP (1.42mm × 0.89mm、0.4mmピッチ)
MAX38640~MAX38643は、nanoPowerファミリの超低330nA自己消費電流バック(ステップダウン) DC-DCコンバータで、1.8V~5.5Vの入力電圧で動作し、96%のピーク効率で最大175mA、350mA、700mAの負荷電流に対応します。シャットダウン時、シャットダウン電流はわずか5nAです。これらのデバイスは、超低自己消費電流、小型総ソリューションサイズ、および全負荷範囲に渡る高効率を提供します。MAX38640~MAX38643は、長いバッテリ寿命が必須のバッテリアプリケーションに最適です。
MAX38640~MAX38643ファミリは、超低自己消費電流および広い出力電流範囲に渡る高効率を可能にする独自の制御方式を利用しています。MAX38642はシャットダウン時のアクティブ放電抵抗を除去しており、別の電源または充電された出力コンデンサによって出力を安定化またはハイに保持することが可能です。
MAX38640~MAX38643デバイスは、省スペース6ピンWLP (2 × 3ピン、1.42mm × 0.89mm、0.4mmピッチ)、および6ピンµDFNパッケージ(2mm × 2mm)で提供されます。すべての製品は-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
デザインソリューション:Make Your Small Asset Tracker Last Longer ›
アプリケーション
- スペースに制約のあるポータブル民生用製品
- シングルリチウムイオン(Li+)およびコインセルバッテリ製品
- ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBluetooth® LE
- 有線または無線産業用製品
ドキュメント
データシート 2
技術記事 4
ビデオ 1
Book & eBook 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX38641AELT+ | 6-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX38641AELT+T | 6-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX38641AENT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX38641AENT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX38641BENT12+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX38641BENT12+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX38641BENT135+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX38641BENT135+T | 6-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 20, 2024 - 2417 WAFER FAB |
||
MAX38641AELT+ | 製造中 | |
MAX38641AELT+T | 製造中 | |
MAX38641AENT+ | 製造中 | |
MAX38641AENT+T | 製造中 | |
MAX38641BENT12+ | 製造中 | |
MAX38641BENT135+ | 製造中 | |
MAX38641BENT135+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
max38641に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める