MAX35102

最終販売

時間-デジタルコンバータ、RTC不要

低消費電力で高精度の低流量測定

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 課金および漏れ検出用の高精度の流量測定
    • 時間-デジタル精度:最小20ps
    • 測定範囲:最大8ms
    • 2つのチャネル:シングルストップチャネル
  • 高精度の熱および流量計算用の高精度の温度測定
    • 最大4つの2線式センサー
    • PT1000およびPT500 RTDに対応
    • 精度:40mK
  • デバイスおよびシステム全体の低電力によってバッテリ寿命を最大化
    • 超低5.5µAのToF測定および125nA以下のデューティサイクル温度測定
    • 単一電源動作:2.3V~3.6V
  • 高集積ソリューションによって部品数を最小限に抑えBOMコストを削減
    • 小型32ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
    • 動作温度:-40℃~+85℃
MAX35102
時間-デジタルコンバータ、RTC不要
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
電気化学センサー 2
MAX35101 最終販売 時間-デジタルコンバータ、アナログフロントエンド内蔵
MAX35103 製造中 省電力時間-デジタルコンバータ、AFE、RTC、およびフラッシュ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX35102に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品