MAX31826
製造中1-Wireデジタル温度センサー、1Kbロック可能なEEPROM内蔵
スペースを節約し、マルチセンサーシステムの設計を容易にする1KbのEEPROMを内蔵したデジタル温度センサー
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.26
製品の詳細
- 独自の1-Wireインタフェースに必要な通信用ポートピンは1つのみ
- 内蔵の温度センサーとEEPROMによって部品数を削減
- 測定温度:-55℃~+125℃ (-67°F~+257°F)
- 精度:±0.5℃ (-10℃~+85℃範囲)
- 12ビット温度分解能(0.0625℃)
- 1Kb EEPROMをロックして更なる書込みを防止可能
- 分岐機能によってマルチセンサーシステムを簡素化
- 各デバイスは独自の64ビットシリアルコードを内蔵ROMに保存
- 4つのピンプログラマブルビットによってバス上で最大16のセンサー位置を一意に識別
- データラインから駆動可能(電源範囲3.0V~3.7V)
- 8ピンµMAX®およびTDFNパッケージ
デジタルサーモメーターのMAX31826は、12ビット温度測定を提供し、中央のマイクロコントローラとの通信用に定義上1つのデータライン(およびグランド)のみを必要とする1-Wire®バス上で通信します。このデバイスは、-55℃~+125℃の動作温度範囲を備え、-10℃~+85℃の全範囲で±0.5℃の精度となります。また、このデバイスはデータラインから直接給電する(「寄生電源」)ことができるため、外部電源が不要です。
各デバイスは、独自の64ビットシリアルコードを備え、複数のデバイスが同一の1-Wireバス上で動作可能です。そのため、1つのマイクロコントローラ(マスターデバイス)を使用して広く分散した多数のデバイスを制御することが簡単になります。このデバイスは、128バイト(1Kb)のEEPROMをシステムデータの格納用に内蔵しています。このEEPROMは、ロックして更なるデータ書込みを永久に防止することができます。4つの位置アドレス入力によって、個々のデバイスの特定位置へのマッピングが簡素化されます。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- 民生用機器
- 産業用システム
- モジュール認証
- システム較正
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 10
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX31826MTA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX31826MTA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX31826MUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX31826MUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max31826に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める