NFC/RFID製品
NFC/RFID製品
DeepCover®セキュアNFC/RFIDトランスポンダ(タグ)とトランシーバー(リーダー)は、双方向のセキュリティ・モデルを利用して極めてセキュアな非接触通信を可能にします。当社のRFIDトランシーバーICは、FIPS 180-4規格に基づくSHA-256(セキュア・ハッシュ・アルゴリズム256)セキュア認証用コプロセッサを内蔵しています。当社のNFCトランスポンダICと組み合わせることで、双方向のセキュリティ・モデルにより双方向の認証を実施できます。各NFCタグには、固有の64ビットROM IDと、アプリケーション内で電子シリアル番号の役割を果たすUIDが組み込まれています。当社のセキュアNFCタグとRFIDリーダーは、ノード・デバイスのセキュア認証、デバイス設定の自動化、使用限度の設定、センサー・タグの実装など、新しい産業用および医療用アプリケーションを可能にします。
DeepCover®セキュアNFC/RFIDトランスポンダ(タグ)とトランシーバー(リーダー)は、双方向のセキュリティ・モデルを利用して極めてセキュアな非接触通信を可能にします。当社のRFIDトランシーバーICは、FIPS 180-4規格に基づくSHA-256(セキュア・ハッシュ・アルゴリズム256)セキュア認証用コプロセッサを内蔵しています。当社のNFCトランスポンダICと組み合わせることで、双方向のセキュリティ・モデルにより双方向の認証を実施できます。各NFCタグには、固有の64ビットROM IDと、アプリケーション内で電子シリアル番号の役割を果たすUIDが組み込まれています。当社のセキュアNFCタグとRFIDリーダーは、ノード・デバイスのセキュア認証、デバイス設定の自動化、使用限度の設定、センサー・タグの実装など、新しい産業用および医療用アプリケーションを可能にします。