MAX30208

製造中

±0.1℃精度、I2Cデジタル温度センサー

MAX30208は低電力、高精度デジタル温度センサー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高精度および高確度
    • 精度:±0.1℃ (+30℃~+50℃)
    • 精度:±0.15℃ (+0℃~+70℃)
  • 低消費電力
    • 動作電圧:1.7V~3.6V
    • 動作電流:67µA (測定時)
    • スタンバイ電流:0.5µA
    • 積分時間:15ms
  • 小型サイズ
    • 10ピンThin LGA (2mm × 2mm × 0.75mm)
  • 安全性と適合性
    • ハイおよびロー温度アラーム
  • デジタルインタフェース
    • 設定可能な温度変換用入力端子
    • 設定可能な割込み出力端子
    • 温度データ用の32ワードFIFO
    • 4つのI2Cアドレスが利用可能-他のアドレスは請求に応じて提供
    • 固有ROM IDによってNISTトレーサビリティを備えた機器を実現
MAX30208
±0.1℃精度、I2Cデジタル温度センサー
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
医療グレード温度センサー 1
MAX30205 製造中 体温センサー
生体電位センサー 1
MAX30001 製造中 生体電位(ECG、R-to-R、ペース検出)と生体インピーダンス(BioZ)の測定機能を統合した超低消費電力の単一チャンネルAFE
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-STUDYWATCH45Z

Study Watch 4.5 User Guide

機能と利点

  • Device Configuration Block (DCB)
  • VSM Suite Library Configuration (LCFG)
  • Low Touch Feature

製品詳細

This user guide explains the steps in connecting the ADI Study Watch 4.5 to a Microsoft Windows computer using a universal serial bus (USB) or Bluetooth low energy (BLE) for data streaming or logging, and analyzing the vital signs data using the Application Wavetool software.

ADI Vital Signs Monitoring Watch 4.5 is a product designed to showcase the capabilities of Analog Devices’ biomedical sensors and algorithms for vital sign monitoring.

The Study Watch 4.5 is a wearable, battery-powered device, which enables continuous monitoring and on-demand spot check measurement of photoplethysmography (PPG), electrocardiography (ECG, biopotential based), electrodermal activity (EDA, bioimpedance based), and skin temperature and motion/activity (based on a three-axis accelerometer). The raw sensor data can be parsed through the algorithms embedded within the watch to obtain real-time vital signs such as heart rate (HR), Oxygen saturation (SpO2), and respiration rate (RR).

eval board
MAX30208EVSYS

MAX30208の評価システム

機能と利点

  • 柔軟なPCB設計
    • 低い熱質量によって高速応答時間を実現
    • 追加回路から離れた温度検出
  • テストポイントへのアクセスが容易
  • 完全実装および試験済み
  • Windows® 7、8、および10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX30208の評価システム(EVシステム)は、±0.1℃の精度を備えた温度センサーのMAX30208を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダを介して接続される2つのボード(マイクロコントローラボードのMAX32630FTHRとMAX30208インタフェースボード)で構成されます。また、このEVシステムにはMAX30208 ICを実装したフレキシブルPCBも含まれています。MAX32630FTHRはPCのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを内蔵し、MAX30208インタフェースボードへの給電も行います。MAX30208インタフェースボードは出荷時にジャンパが設定済みで、MAX30208の評価を迅速に行うことができます。

アプリケーション

  • ヘルスケアパッチ
  • デジタル体温計
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル体温計

EVAL-STUDYWATCH45Z
Study Watch 4.5 User Guide
MAX30208EVSYS
MAX30208の評価システム

リファレンス・デザイン

Health Sensor Platform 3.0
MAXREFDES104 Circuits from the Lab®

ヘルス・センサー・プラットフォーム3.0

機能と利点

特長

  • フォトプレチスモグラフィ(PPG)
  • 生体電位測定(ECG)
  • 皮膚温度計測
  • 心拍数(HRM)および血液酸素飽和度(SpO2)のアルゴリズムを組み込み済み
  • モーションおよび加速度
  • ウェアラブル・フォーム・ファクタ

梱包内容

  • フル機能の組み立て済みウェアラブル
  • BLE USBドングル(CY5677)
  • USB-A - USB-C変換ケーブル
  • USB-A - Micro-USB変換ケーブル
  • プログラマ・ボード(MAXDAP-USB-C)

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 02:35
    MAXREFDES104: Health Sensor Platform 3.0
MAXREFDES282
Health Patch Platform: Chest-Based SpO2, ECG, Heart Rate, Respiration Rate, and Temperature Measurement
MAXREFDES104
ヘルス・センサー・プラットフォーム3.0

最新のディスカッション

最近表示した製品