MAX30102

製造中

高感度パルス酸素濃度計および心拍数センサー、ウェアラブル型ヘルスケア用

フィットネス/ヘルスケア用、高感度パルス酸素濃度計および心拍数バイオセンサー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 心拍数モニタおよびパルス酸素濃度計バイオセンサーをLED反射型ソリューションに内蔵
  • 小型14ピン光モジュール(5.6mm x 3.3mm x 1.55mm)
    • カバーガラスの内蔵によって最適かつ堅牢な性能を実現
  • 超低電力動作によってモバイル機器に対応
    • 設定可能なサンプルレートとLED電流による省電力
    • 低電力心拍数モニタ:1mW以下
    • 超低シャットダウン電流:0.7µA (typ)
  • 高速データ出力性能
    • 高サンプルレート
  • 堅牢なモーションアーチファクト耐性
    • 高SN比
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX30102
高感度パルス酸素濃度計および心拍数センサー、ウェアラブル型ヘルスケア用
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX30100 パルス酸素濃度計および心拍数センサーIC、ウェアラブル型ヘルスケア用
センサー・ハブ 1
MAX32664 製造中 超低電力生体センサーハブ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX30102ACCEVKIT

MAX30102の評価キット

機能と利点

  • リアルタイム監視
  • 柔軟なPCB設計
  • USB給電
  • ボード上に加速度計を実装
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows® 7、およびWindows 8/8.1対応ソフトウェア

製品詳細

MAX30102の評価キット(EVキット)は、高集積パルス酸素濃度計および心拍数モニタ集積回路(IC)のMAX30102を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは2つのボードで構成されます。USBOSMBはマザーボードで、MAX30102DBEVKITはMAX30102と加速度計を内蔵したドータボードです。このEVキットはUSB電源を使用して給電され、センサー用の+1.8V、MAX30102の内蔵LED用の+4.5V、および加速度計用の+3.3Vを生成します。

このEVキットには、14ピンOESIPパッケージのMAX30102EFD+が実装されています。

アプリケーション

  • フィットネス補助装置
  • ウェアラブルデバイス

MAX30102ACCEVKIT
MAX30102の評価キット

リファレンス・デザイン

maxrefdes117fig00
MAXREFDES117 Circuits from the Lab®

Heart-Rate and Pulse-Oximetry Monitor

機能と利点

  • Optical Heart-Rate Monitor and Pulse Oximetry Solution
  • Tiny 12.7mm x 12.7mm (0.5in x 0.5in) Board Size
  • Low Power
  • Device Drivers
  • Free Algorithm
  • Example C Source Code For Arduino And mbed Platforms
  • Test Data

Competitive Advantages

  • Highly-integrated, small-size sensor
  • Non-chest based heart-rate/SpO2 detection
  • Ultra-low power consumption
MAXREFDES117
Heart-Rate and Pulse-Oximetry Monitor
MAXREFDES1043
MAXREFDES1043: How to Monitor SpO2 Levels Using the MAX30102

最新のディスカッション

最近表示した製品