MAX2754

製造中

1.2GHz、リニアモジュレーション入力付VCO

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • インダクタおよびバラクタ同調素子内蔵の完全モノリシックVCO構成
  • 1/2 LOアプリケーションをサポートする1145MHz~1250MHzの保証同調範囲
  • 変調リニアリティ:±4%以下
  • 高精度変調利得:-500kHz/V
  • 低位相ノイズ:-137dBc/Hz (4MHzオフセット時)
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
  • 低消費電流シャットダウンモード
  • 小型8ピンµMAXパッケージ
MAX2754
1.2GHz、リニアモジュレーション入力付VCO
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX2754EVKIT

MAX2754の評価キット

機能と利点

  • MAX2754を容易に評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
  • RF出力:50Ωにマッチング
  • 全重要周辺部品内蔵

製品詳細

MAX2754の評価キット(EVキット)は、MAX2754 VCOの評価を簡単にします。このキットを使ってデバイスのRF性能を試験することができ、追加サポート回路は不要です。信号出力にはSMAコネクタが採用されているため、RF試験機器との接続は容易です。

アプリケーション

  • 2.4GHzコードレス電話
  • 2.4GHzワイヤレスデータ無線
  • Bluetooth®
  • HomeRF WLAN

MAX2754EVKIT
MAX2754の評価キット

最新のディスカッション

MAX2754に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品