MAX2690
製造中低ノイズ、2.5GHz、ダウンコンバータミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.44
製品の詳細
- 3次入力インターセプトポイント:7.6dBm
- ダウンコンバータミキサ雑音指数:10dB
- 利得:7.9dB
- 400MHz~2500MHzの広帯域動作
- 低コスト
- +2.7V~+5.5V単一電源動作
- シャットダウンモード:1µA以下
- 超小型10ピンµMAXパッケージ
MAX2690は、携帯型民生機器用として設計された低ノイズ、低電力のダウンコンバータミキサです。RF入力ポートの信号は、ダブルバランスドミキサを使用してローカルオシレータ(LO)ポートの信号と混合します。RFポートの周波数範囲は、400MHz~2500MHzです。LOポートの周波数範囲は、700MHz~2500MHzです。LO周波数とRF周波数を正しく選択した場合のIF周波数範囲は、10MHz~500MHzです。
IFポートは差動になっているため、良好なリニアリティと低LOエミッションを提供するだけでなく、CDMA携帯電話のような差動IFフィルタを使用したアプリケーションともコンパチブルです。ミキサの雑音指数は、900MHzで10dBとなっています。
MAX2690はVCC = 3Vで16mAを消費し、電源+2.7V~+5.5Vで動作します。ロジック制御のシャットダウンモードにより消費電流を1µA以下に低減しているため、バッテリ動作機器に理想的です。このデバイスは、小型10ピンµMAXパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 2.45GHz産業、科学、医療装置(ISM)
- バンド無線
- 携帯電話/コードレス電話
- 符号分割多重アクセス(CDMA)
- 通信システム
- ハンドヘルドラジオ
- パーソナル通信システム(PCS)
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2690EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX2690EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX2690EUB+ | 製造中 | |
MAX2690EUB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max2690に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める