MAX2671

製造中

400MHz~2.5GHz、アップコンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • RF出力周波数:400MHz~2.5GHz
  • 低雑音指数:9.3dB (900MHz、MAX2671)
  • +2.7V~+5.5V単一電源
  • 高出力インターセプトポイント(OIP3)
    • 4.8mAの場合5.9dBm (MAX2660)
    • 8.3mAの場合7.1dBm (MAX2661)
    • 3.0mAの場合0.7dBm (MAX2663)
    • 11.8mAの場合9.6dBm (MAX2671)
    • 20.5mAの場合7.6dBm (MAX2673)
  • 1µAシャットダウンモード
  • パッケージ:超小型表面実装タイプ
MAX2671
400MHz~2.5GHz、アップコンバータ
MAX2660、MAX2661、MAX2663、MAX2671、MAX2673:標準動作回路
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
MAX2661EVKIT

MAX2660、MAX2661、MAX2663、MAX2671の評価キット

機能と利点

  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 出力は900MHzで50Ωにマッチング
  • 最適な部品配置
  • 製品の全ての機能を容易に評価
  • 重要な周辺部品を全て装備

製品詳細

MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671評価キット(EVキット)は、MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671アップコンバータミキサの評価作業を容易にし、その他のサポート回路なしで全ての機能をテストできるようにします。信号の入出力にはSMAコネクタを使用し、インピーダンス50Ωの試験機器とコンパチブルになっています。

各EVキットは、IF入力周波数40MHz~500MHz、およびLO入力周波数600MHz~2400MHzで動作するように設定されたデバイスを装備しています。出力マッチングネットワークは、RF出力周波数900MHzに最適化されています。

アプリケーション

  • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM
  • 携帯電話/コードレス電話
  • ハンドヘルドラジオ
  • IEEE 802.11およびワイヤレスデータ
  • パーソナル通信システム(PCS)
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)

MAX2673EVKIT

MAX2673の評価キット

機能と利点

  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 出力は900MHzで50Ωにマッチング
  • 最適な部品配置
  • 製品の全ての機能を容易に評価
  • 重要な周辺部品を全て装備

製品詳細

MAX2673評価キット(EVキット) を使用すると、MAX2673アップコンバータミキサの評価作業が容易になり、その他のサポート回路なしで全ての機能をテストできます。信号の入出力にはSMAコネクタを使用し、インピーダンス50Ωの試験機器とコンパチブルになっています。

各EVキットは、IF入力周波数40MHz~500MHz、およびLO入力周波数600MHz~2400MHzで動作するように設定されたMAX2673を装備しています。出力マッチングネットワークは、RF出力周波数900MHz用に最適化されています。

アプリケーション

  • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM
  • 携帯電話/コードレス電話
  • ハンドヘルドラジオ
  • IEEE 802.11およびワイヤレスデータ
  • パーソナル通信システム(PCS)
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)

MAX2660EVKIT

MAX2660、MAX2661、MAX2663、MAX2671の評価キット

機能と利点

  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 出力は900MHzで50Ωにマッチング
  • 最適な部品配置
  • 製品の全ての機能を容易に評価
  • 重要な周辺部品を全て装備

製品詳細

MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671評価キット(EVキット)は、MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671アップコンバータミキサの評価作業を容易にし、その他のサポート回路なしで全ての機能をテストできるようにします。信号の入出力にはSMAコネクタを使用し、インピーダンス50Ωの試験機器とコンパチブルになっています。

各EVキットは、IF入力周波数40MHz~500MHz、およびLO入力周波数600MHz~2400MHzで動作するように設定されたデバイスを装備しています。出力マッチングネットワークは、RF出力周波数900MHzに最適化されています。

アプリケーション

  • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM
  • 携帯電話/コードレス電話
  • ハンドヘルドラジオ
  • IEEE 802.11およびワイヤレスデータ
  • パーソナル通信システム(PCS)
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)

MAX2663EVKIT

MAX2660、MAX2661、MAX2663、MAX2671の評価キット

機能と利点

  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 出力は900MHzで50Ωにマッチング
  • 最適な部品配置
  • 製品の全ての機能を容易に評価
  • 重要な周辺部品を全て装備

製品詳細

MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671評価キット(EVキット)は、MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671アップコンバータミキサの評価作業を容易にし、その他のサポート回路なしで全ての機能をテストできるようにします。信号の入出力にはSMAコネクタを使用し、インピーダンス50Ωの試験機器とコンパチブルになっています。

各EVキットは、IF入力周波数40MHz~500MHz、およびLO入力周波数600MHz~2400MHzで動作するように設定されたデバイスを装備しています。出力マッチングネットワークは、RF出力周波数900MHzに最適化されています。

アプリケーション

  • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM
  • 携帯電話/コードレス電話
  • ハンドヘルドラジオ
  • IEEE 802.11およびワイヤレスデータ
  • パーソナル通信システム(PCS)
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)

MAX2671EVKIT

MAX2660、MAX2661、MAX2663、MAX2671の評価キット

機能と利点

  • 電源:+2.7V~+5.5V単一
  • 出力は900MHzで50Ωにマッチング
  • 最適な部品配置
  • 製品の全ての機能を容易に評価
  • 重要な周辺部品を全て装備

製品詳細

MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671評価キット(EVキット)は、MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671アップコンバータミキサの評価作業を容易にし、その他のサポート回路なしで全ての機能をテストできるようにします。信号の入出力にはSMAコネクタを使用し、インピーダンス50Ωの試験機器とコンパチブルになっています。

各EVキットは、IF入力周波数40MHz~500MHz、およびLO入力周波数600MHz~2400MHzで動作するように設定されたデバイスを装備しています。出力マッチングネットワークは、RF出力周波数900MHzに最適化されています。

アプリケーション

  • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM
  • 携帯電話/コードレス電話
  • ハンドヘルドラジオ
  • IEEE 802.11およびワイヤレスデータ
  • パーソナル通信システム(PCS)
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)

MAX2661EVKIT
MAX2660、MAX2661、MAX2663、MAX2671の評価キット
MAX2673EVKIT
MAX2673の評価キット
MAX2660EVKIT
MAX2660、MAX2661、MAX2663、MAX2671の評価キット
MAX2663EVKIT
MAX2660、MAX2661、MAX2663、MAX2671の評価キット
MAX2671EVKIT
MAX2660、MAX2661、MAX2663、MAX2671の評価キット

最新のディスカッション

max2671に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品