MAX2634

製造中

車載RKE用、315MHz/433MHzローノイズアンプ

RKEソリューション用、シャットダウンモードを備えた、低ノイズ指数、超低電流の低ノイズアンプ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.88
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 308MHz、315MHz、418MHz、および433.92MHzに最適化
  • 電源電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 低動作消費電流
    • 2.5mA (typ)、4mA (max)
  • 論理制御シャットダウン時電流:1µA (max)
  • 315MHzでの標準性能
    • ノイズ指数:1.25dB
    • 入力IP3:-16dBm
    • 電力利得:15.5dB
  • 自動車用温度範囲
    • -40℃~+125℃
  • 全端子で±2.0kV (HBM)のESD定格
  • AEC-Q100認定
MAX2634
車載RKE用、315MHz/433MHzローノイズアンプ
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
低ノイズ・アンプ 1
MAX2640 製造中 300MHz~2500MHz、SiGe、超低ノイズアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX2634EVKIT

MAX2634の評価キット

機能と利点

  • MAX2634 ICの簡便な評価
  • 単一電源動作:2.2V~5.5V
  • RF入出力は50Ωに整合
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX2634の評価キット(EVキット)は、車載RKE用315MHz/433MHzローノイズアンプのMAX2634の評価を簡素化します。この評価キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。このEVキットは入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。

アプリケーション

  • ガレージ開閉器
  • リモートキーレスエントリ(RKE)
  • セキュリティ
  • テレメトリレシーバ
  • タイヤ圧監視システム(TPMS)

MAX2634EVKIT
MAX2634の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品