MAX2620
MAX2620
製造中10MHz~1050MHz、集積RFオシレータ、バッファ出力付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.65
Viewing:
製品の詳細
- 低位相ノイズ発振器:-110dBc/Hz (キャリアから25kHzのオフセット)を実現可能
- 電源:単一+2.7V~+5.25V
- 低コストのシリコンバイポーラ設計
- 2つの出力バッファが負荷アイソレーションを提供
- 電源電圧の変動に耐性
- 低消費電力:27mW (VCC = 3.0V)
- 低消費電流シャットダウンモード:0.1µA (typ)
MAX2620は、低ノイズ発振器および2つの出力バッファを低コストのプラスチック表面実装超小型µMAX®パッケージに収めた製品です。本デバイスは、通常ディスクリート部品で実現される機能を集積化しています。発振器は、外部バラクタ同調共振タンク回路と適正に組み合わせると、低ノイズ特性を発揮します。ミキサおよびプリスケーラを駆動する2つのバッファ付出力が備わっています。バッファは発振器を負荷から分離し、負荷インピーダンス変化に起因する周波数変動を防ぎます。消費電流は動作モードで僅か27mW (typ、VCC = 3.0V)で、スタンバイモードでは0.3µW以下に低下します。MAX2620は、+2.7V~+5.25Vの単一電源で動作します。
アプリケーション
- 900MHzコードレス電話
- 900MHz ISMバンドアプリケーション
- アナログ携帯電話
- デジタル携帯電話
- 移動無線
- ナローバンドPCS (NPCS)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2620EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX2620EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX2620EUA+ | 製造中 | |
MAX2620EUA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。