MAX25600
新規設計に推奨同期整流高電圧4スイッチバックブーストLEDコントローラ
車載、シームレスな高電圧バックブーストLEDドライバ、効率95%以上
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.87
製品の詳細
- 車載対応:AEC-Q100認定
- 高集積によって高輝度LEDドライバの部品数を最小化、スペースを節約しコストを削減
- 広い入力電圧範囲:5V~60V
- Hブリッジ単一インダクタバックブーストアーキテクチャ
- 定電流および定電圧レギュレーション
- EPパッドを備えた28ピンTSSOPおよびEPパッドを備えた28ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)
- 広い調光比によって高コントラスト比が可能
- アナログおよびPWM調光
- スペクトラム拡散によってフリッカーのないPWM調光を実現
- pMOS調光FETゲートドライバ内蔵
- 200Hzランプの内蔵によってPWM調光を簡素化
- 保護機能および広い温度範囲によってシステムの信頼性を向上
- 短絡、過電圧、および過熱保護
- LED電流モニタおよび入力電流リミッタ
- 動作ジャンクション温度範囲:-40℃~+125℃
MAX25600は同期整流4スイッチバックブーストLEDドライバコントローラです。このコントローラは0V~60VのLEDストリング電圧用にLED電流を安定化します。MAX25600は同期整流を備えた効率的なバックブーストLEDドライバを必要とするアプリケーション用のシームレスなバックブーストLEDドライバとして使用可能です。MAX25600はPWM調光機能を備えた電流ソースを必要とする高出力アプリケーションに最適です。
このデバイスは、入力と出力電圧の比に応じてバック、ブースト、およびバックブーストモード間のシームレスな遷移を提供します。MAX25600は車載、産業用、およびその他のLED照明アプリケーションのLEDドライバアプリケーションに最適です。フォルトフラグはオープンLED、短絡LED、またはサーマルシャットダウン状態を表示します。このデバイスはマキシム独自の平均電流モード制御方式を使用し、調整可能な200kHz~700kHzの固定周波数動作が可能です。さらに、±6%の三角波スペクトラム拡散が内部で発振器に付加され、EMI性能が向上します。MAX25600はアナログおよびデジタルPWM調光の両方を提供し、調光周波数200HzのアナログPWM調光を内蔵しています。調整可能なソフトスタート機能は、起動時の電流ピークおよび電圧オーバーシュートを制限します。MAX25600は、LED電流の高速な立上りおよび立下りエッジを必要とするPWM調光アプリケーション用のハイサイドpチャネル調光MOSFETドライバを内蔵しています。また、このデバイスは堅牢な出力オープンおよび短絡保護も備え、AEC認定済みで、車載アプリケーションに最適です。
デザインソリューション:Improve Automotive Exterior LED Lighting with Buck-Boost Average Current Control ›
アプリケーション
- 車載エクステリア照明および汎用、商用、および産業用照明
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25600ATI/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25600ATI/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25600AUI/V+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX25600AUI/V+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max25600に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める