MAX25510
製造中4-Channel, Low-Voltage, 120mA LED Backlight Drivers with Integrated Boost Converter
業界最高効率、ブーストコンバータ内蔵LEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.82
Viewing:
製品の詳細
- Operate down to 3V on Battery Input after Start-Up
- Wide Boost Duty Cycle to Support Low Input Voltage
- Boost or SEPIC Current-Mode DC-DC Controller
- 400kHz to 2.2MHz Operating Frequency Range
- Spread Spectrum Available
- Can Be Synchronized to an External Clock
- LED Current Sinks
- Up to 120mA Output Current per String
- Low OUT_ Regulation Voltage for Best Efficiency
- Optional Phase-Shifting of Outputs
- 16667:1 Dimming Ratio at 200Hz
- NTC Input for LED Current Foldback
- Analog Dimming Capable
- Built-In Automatic Fading Functionality
- FLTB Output Provides Diagnostic Information
- Shorted or Open LEDs
- Thermal Shutdown
- Output Undervoltage
- Compact, 4mm x 4mm TQFN Package
- AEC-Q100 Grade 1
アプリケーション
- 車載セントラルインフォメーションディスプレイ
- 車載ヘッドアップディスプレイ
- 車載計器クラスタ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25510ATGA/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX25510ATGA/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX25510ATGA/VY+ | 24-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX25510ATGA/VY+T | 24-LFCSP_SS-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX25510
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。