MAX2370
MAX2370
全機能内蔵450MHz直交トランスミッタ
Viewing:
製品の詳細
全機能内蔵直交トランスミッタのMAX2370は、450MHzのアプリケーション用に設計されています。このデバイスは差動I/Qベースバンド入力を受け取り、直交変調器とIF可変利得アンプ(VGA)を通じてこの入力を中間周波数(IF)にまで変換します。次にこの信号は外付けIFフィルタに送られ、イメージリジェクトミキサとRF VGAを通じてRFにアップコンバートされます。さらに、この信号は内蔵パワーアンプ(PA)ドライバによって増幅されます。IFシンセサイザ、RFシンセサイザ、局部発振器バッファ、およびSPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応、3線式プログラマブルバスで、このICの基本機能ブロックは構成されています。
MAX2370はエクスポーズドパッド付き48ピンTQFPパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 450MHz CDMA/WCDMA電話
- OFDM、cdma2000®、WCDMA、NMT
- ワイヤレスデータリンク
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX2370に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める