MAX2306
MAX2306
製造中CDMA IF VGAおよびI/Q復調器、VCOおよび合成付
完全CDMA IFサブシステム
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.64
Viewing:
製品の詳細
アプリケーション
- Globalstarデュアルモード携帯電話
- シングル/デュアル/トリプルモードCDMA携帯電話
- WCDMA携帯電話
- ワイヤレスデータリンク
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2306ETI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2306ETI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX2306ETI+ | 製造中 | |
MAX2306ETI+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max2306に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める