MAX2170
MAX2170
製造中デジタルオーディオ放送用、低IFチューナへのダイレクトコンバージョン
T-DMB/DAB/FMデジタル無線用、超高性能、超高集積、トリプルバンドレシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.55
Viewing:
製品の詳細
- 電源電圧範囲:+2.7V~+3.5V
- 低IF出力のため、IF-SAWフィルタが不要
- 低IF帯域通過フィルタ内蔵
- シグマデルタフラクショナルNシンセサイザ
- ディジタルACPR:+45dB
- VHF-IIIのノイズ指数:3.5dB (typ) (トラッキングフィルタ内蔵)
- Lバンドのノイズ指数:3.1dB (typ)
- VHF-IIIの感度:-100dBm
- Lバンドの感度:-99dBm
- ベースバンド過負荷検出器がRF AGCを制御
MAX2170/MAX2171は低IFへのダイレクトコンバージョンチューナで、168MHz~240MHz (VHF-III)、1452MHz~1492MHz (Lバンド)、さらに87MHz~108MHz (FM)の入力周波数範囲をカバーするディジタルオーディオ放送(DAB)および地上波ディジタルマルチメディア放送(T-DMB)アプリケーション用に設計されています。MAX2170/MAX2171は高水準の部品集積度を実現し、低電力、チューナ内蔵設計が可能です。低IFへのダイレクトコンバージョンアーキテクチャによってIF-SAWフィルタが不要になり、また2.048MHzのバランス中心周波数ベースバンド出力が復調器に供給されます。
MAX2170は水晶周波数のバッファ付きリファレンスクロックを供給し、またMAX2171は水晶周波数の1/3のリファレンスを出力します。シグマデルタフラクショナル(分数比) Nシンセサイザを内蔵し、1kHzの位相ノイズおよび大きい隣接からの広帯域位相ノイズに対する感度が問題になることがあるOFDMアプリケーションでの隣接および広帯域位相ノイズ性能を最適化します。
MAX2170/MAX2171は、エクスポーズドパッド付きの40ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm)で提供されます。電気的性能は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- 固定およびモバイルデジタル音声放送(DAB)
- 地上波デジタルマルチメディア放送(T-DMB)
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 2
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2170ETL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX2170ETL+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX2170ETL/V+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX2170ETL/V+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2170ETL+ | 製造中 | |
MAX2170ETL+T | 製造中 | |
8 24, 2015 - 1482_ADDENDUM WAFER FAB |
||
MAX2170ETL+ | 製造中 | |
MAX2170ETL+T | 製造中 | |
8 15, 2023 - 2275B WAFER FAB |
||
MAX2170ETL/V+ | 製造中 | |
MAX2170ETL/V+T | 製造中 | |
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX2170ETL/V+ | 製造中 | |
MAX2170ETL/V+T | 製造中 | |
8 24, 2015 - 1509_ADDENDUM WAFER FAB |
||
MAX2170ETL/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2170に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める