MAX20343

新規設計に推奨

超低自己消費電流、低ノイズ3.5Wバックブーストレギュレータ

ウェアラブル生体センシングおよびモノのインターネット用に最適化された電源

製品モデル
25
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.41
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • システムの動作時間を延長
    • 超低自己消費電流:3.5µA (typ)
    • 出力パワー:250mW (入力電圧500mV時)
    • ダイナミック電圧スケーリング(DVS)
  • 低い、連続的なノイズプロファイル
    • 動作電圧範囲にわたって不連続性を除去
    • ノイズに敏感なアプリケーションでポストフィルタ用LDOが不要
  • 適応可能な負荷過渡応答
    • 調整可能なピーク電流によって各アプリケーションに最適な性能を実現
    • 高速負荷過渡応答によってセトリング時間を最小化
    • オプションのフィードバック積分器
      • イネーブル時:最大3.5W出力パワー能力
      • ディセーブル時:最大3.2W出力パワーおよびより高速な負荷過渡セトリング時間
    • FAST端子によって負荷応答を先行トリガし負荷過渡の向上を提供
  • 柔軟な制御オプション
    • ステータス割込みを備えたI2Cインタフェース
    • ENおよびステータス端子、1つの抵抗によるVOUT選択(RSEL)
    • 特定製品のデフォルト値についてはデータシートの表3を参照してください。
  • 拡張動作温度:-40℃~+85℃ (MAX20343)、-40℃~+125℃ (MAX20344)
  • 小型アプリケーションに最適なサイズ
    • 16ピンWLP (1.77mm × 2.01mm、0.4mmピッチ) / 12ピン側面濡れ性フリップチップQFN (2.50mm × 2.50mm、0.5mmピッチ)
    • 0603/0402ケースサイズのインダクタ/コンデンサが利用可能
MAX20343
超低自己消費電流、低ノイズ3.5Wバックブーストレギュレータ
MAX2034:標準アプリケーション回路
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
PMIC(DC/DC、PowerPath、バッテリ・チャージャ) 1
MAX20345 新規設計に推奨 PMIC、超低IQ電圧レギュレータ、光検出用バックブースト、小型リチウムイオンシステム用チャージャ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX20343EVKIT

MAX20343/MAX20344の評価キット

機能と利点

  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • I2C設定型デバイスの場合USB制御可能

製品詳細

MAX20343の評価キット(EVキット)は、3.5W、バックブーストレギュレータのMAX20343/MAX20344を評価する完全実装および試験済み回路です。MAX20343は、長い動作時間を必要とする低ノイズ、バッテリ動作アプリケーション用に設計されています。このEVキットは、MAX20343/MAX20344のI2C制御バージョンと単一端子イネーブルバージョンの両方に対応しています。

デバイスの動作と機能に関する詳細については、MAX20343/MAX20344 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 生体光センシング(PPGなど)
  • 産業用センサー
  • IoT
  • LPWAN (LTE/NB-IoT、LTE/Cat-M1)

MAX20343EVKIT
MAX20343/MAX20344の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES282
Health Patch Platform: Chest-Based SpO2, ECG, Heart Rate, Respiration Rate, and Temperature Measurement
MAXREFDES282# Health Patch Platform: Chest-Based SpO2, ECG, Heart Rate, Respiration Rate, and Temperature Measurement

最新のディスカッション

max20343に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品