MAX2015
MAX2015
製造中0.1GHz~3GHz、75dB対数検出器/コントローラ
0.1GHz~3GHz、75dB RFログ検出器/コントローラが、全温度範囲で最高のダイナミックレンジおよび精度を提供
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.74
Viewing:
製品の詳細
- 完全なRF検出器/コントローラ
- 周波数範囲:0.1GHz~3GHz
- 全温度範囲にわたる卓越した精度
- 広いダイナミックレンジ
- 電源電圧範囲:2.7V~5.25V*
- 全電源/温度範囲にわたって安定したスケーリング
- エラー出力付コントローラモード
- 標準消費電流が1µAのシャットダウンモード
- 8ピンµMAX®およびTDFNパッケージで入手可能
高集積多段対数アンプのMAX2015は、周波数範囲0.1GHz~3GHzの無線周波数(RF)の信号電力を同等のDC電圧に正確に変換するために設計されています。このログアンプの全温度範囲にわたる卓越したダイナミックレンジと精度によって、この製品は各種ベースステーションや、自動利得制御(AGC)、トランスミッタ電力測定、端末装置用受信信号強度インジケータ(RSSI)などその他無線アプリケーションに最適です。
MAX2015は、完全統合したAGCループ内の要素として、可変利得アンプの出力電力の測定、比較、および制御を行うコントローラモードでも動作させることができます。
この対数アンプは、ダイオード検出器を使うコントローラに比べて測定範囲がきわめて広く、精度も優れています。また、-40℃~+85℃の全動作範囲で優れた温度安定性を発揮します。
アプリケーション
- AGC測定および制御
- セルラ基地局、WLAN、マイクロ波リンク、レーダ、およびその他軍事アプリケーション
- RFトランスミッタパワー測定
- RSSI測定
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2015ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX2015ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX2015EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX2015EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max2015に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める