MAX1910

製造中

1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.45
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高効率1.5倍圧/2倍圧チャージポンプ
  • 750kHz動作により入力リップルを低減
  • 200mV電流検出スレッショルドにより電力損失を低減
  • 電流/電圧安定化チャージポンプ
  • 最大出力電流:120mA
  • インダクタ不要
  • 小型セラミックコンデンサ
  • 安定化LED電流マッチング:±5%
  • シャットダウンで負荷切断
  • シャットダウン電流:1µA
  • 小型10ピンµMAXパッケージ
MAX1910
1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ
MAX1910、MAX1912:標準動作回路
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
MAX1910EVKIT

Evaluation Kit for the MAX1910, MAX1912

機能と利点

  • Current-Regulated Charge Pump
  • 60mA Output Current
  • No Inductor Required
  • 750kHz Operation Minimizes Input Ripple
  • Uses Small Ceramic Capacitors
  • Load Disconnected in Shutdown
  • 1µA Shutdown Current
  • Small 10-Pin µMAX® Package
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX1910 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board containing a complete circuit driving four parallel white LEDs. The circuit operates from a 2.7V to 5.3V input supply. A MAX1910 comes installed on the board, but the EV kit can also be used to evaluate the MAX1912.

Applications

  • Backup Battery Boost Converters
  • Cell Phones
  • Digital Still Cameras
  • MP3 Players
  • PDAs
  • White LED Backlighting

MAX1910EVKIT
Evaluation Kit for the MAX1910, MAX1912

最新のディスカッション

max1910に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品