MAX1856

製造中

広入力範囲、同期調整可、PWM SLIC電源

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 市販の低コストトランス使用
  • 入力電圧範囲:3V~28V
  • 通話用バッテリのオーディオ帯域が低ノイズ
  • リングトリップトランジェントに効率的に対応
  • 2、4または12ラインの機器に電力を供給
  • 高効率により救命ラインサポート時のバッテリ寿命 延長
  • 可変スイッチング周波数:100kHz~500kHz
  • クロック同期
  • 内部ソフトスタート
  • 電流モードPWMおよびIdle Mode™制御方式
  • ロジックのレベルシャットダウン
  • パッケージ:10ピンµMAX
MAX1856
広入力範囲、同期調整可、PWM SLIC電源
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX1856EVKIT

MAX1856の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:+8V~+24V
  • 入力範囲+5Vで最大出力電力が7.2W
  • 出力電圧
    • VOUT1 = -72V (100mA)
    • VOUT2 = -24V (400mA)
  • -48V (200mA)に設定可能
  • スイッチング周波数:100kHz~500kHz
  • 外部周波数制御
  • フライバック設計により、低コストで最小の部品点数
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1856評価キット(EVキット)は、反転トランスフライバックDC-DCコンバータを含む完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本回路は2つの出力電圧(-72V/最大100mA、および-24V/最大400mA)を同時に供給するように設定されています。入力電圧範囲は+8V~+24Vです。また、-48V、最大200mAに設定することも出来ます。+5V入力電源で動作している場合、本回路はいずれの設定においても最大7.2Wを供給することが出来ます。

MAX1856のEVキットのスイッチング周波数は250kHzに設定されていますが、100kHz~500kHzが可能で、さらに外部クロックで駆動することも可能です。MAX1856のEVキットは低自己消費電流と高効率特性(80%以上)を備えています。MAX1856は10ピンµMAXパッケージで提供されています。

アプリケーション

  • ケーブルおよびDSLモデム
  • 電話局DSLラインドライバ電源
  • FTTH
  • 産業用電源
  • LMDS/MMDS
  • MEMSバイアス電源
  • ルータ/スイッチ
  • セットトップボックス
  • VoIPリンガおよびオフフック電圧ジェネレータ
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

MAX1856EVKIT
MAX1856の評価キット

最新のディスカッション

MAX1856に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品