MAX17509

製造中

4.5V~16V、デュアル3A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、抵抗設定可能

2つの独立した3A出力または2相6Aシングル出力用に設定可能な高いカスタマイズ性を備えたバックレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 出力電圧:0.904V~3.782Vおよび4.756V~5.048V、分解能20mV
    • 設定可能な2つの独立した出力(3A/3A)または2相シングル出力(6A)
  • ノイズの問題とEMIを軽減
    • 選択可能な0/180°位相シフトを備えた可変スイッチング周波数
    • 外部周波数同期
    • 調整可能なスイッチングスルーレート
    • EN55022 (CISPR22)クラスB放射/伝導EMI規格に合格
  • システム設計の容易性
    • 全セラミックコンデンサソリューション
    • 自動設定内部補償
    • 選択可能なヒカップまたはブリックウォールモード
    • ソフトストップモード/プリバイアス起動で調整可能なソフトスタート立上り/立下り時間
    • 動作温度:-40℃~+125℃
  • 高信頼性動作
    • 堅牢なフォルト保護(VIN_UVLO、UV/OV、UC/OC、OT)
    • パワーグッド
MAX17509
4.5V~16V、デュアル3A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、抵抗設定可能
MAX17509:標準アプリケーション回路
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 2


評価用キット

MAX17509EVKIT

MAX17509の評価キット

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~16V
  • 出力電圧:3.3Vおよび1.2V
  • 出力電流:最大3A (レギュレータ当り)
  • 180°逆位相動作する2つの独立した出力
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 外部周波数同期入力
  • ブリックウォールおよびラッチオフ過電流応答(ヒカップ応答に選択可能)
  • 自動設定内部補償
  • パワーグッド出力インジケータ
  • 個別に調整可能なEN/UVLO入力
  • ソフトストップオプションで個別に調整可能なソフトスタート時間
  • 選択可能なスイッチングスルーレートによってEMC準拠
  • 薄型小型表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17509の評価キット(EVキット)は、デュアル3A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17509の性能を実証するための完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、4.5V~16Vの入力電圧で動作し、2つの独立した3.3Vおよび1.2V出力を生成し、各レギュレータは最大3Aの連続出力電流を供給します。このEVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するためにデフォルトの1MHzスイッチング周波数にプリセットされ、各レギュレータは180°の逆位相で動作して入力電圧リップルと総RMS入力リップル電流を低減します。また、EVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト(UVLO)、設定可能な周波数、外部周波数同期入力、0.904V~3.782Vおよび4.756V~5.048Vの範囲と20mV分解能で調整可能な出力電圧、選択可能なスイッチングスルーレート、ソフトストップオプションで調整可能なソフトスタート時間、パワーグッド出力、および選択可能な過電流(OC)フォルト応答も備え、設計の柔軟性とシステムの信頼性を高めることができます。

アプリケーション

  • 基地局ポイントオブロードレギュレータ
  • FPGAおよびDSPコア電源
  • 産業用制御機器
  • マルチPOL (ポイントオブロード)電源

MAX17509EVKIT
MAX17509の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1016
MAXREFDES1016 Circuits from the Lab®

6.6W Dual-Phase Buck Converter

機能と利点

  • Reduces Number of DC-DC Regulators in Inventory
  • Output Voltage (0.904V to 3.782V and 4.756V to 5.048V with 20mV Resolution)
  • Configurable Two Independent Outputs (3A/3A) or a Dual-Phase Single Output (6A)
  • Mitigate Noise Concerns and EMI
  • Adjustable Switching Frequency with Selectable 0/180° Phase Shift
  • External Frequency Synchronization
  • Adjustable Switching Slew Rate
  • Passes EN55022 (CISPR22) Class-B Radiated and Conducted EMI Standard
  • Ease of System Design
  • All Ceramic Capacitors Solution
  • Auto-Configured Internal Compensation Selectable Hiccup or Brick-Wall Mode
  • Adjustable Soft-Start Rise/Fall Time with Soft-Stop Modes and Prebias Startup
MAXREFDES1033
MAXREFDES1033 Circuits from the Lab®

3A/3.3V and 3A/5V Single-Phase, Dual-Output, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using the MAX17509

機能と利点

  • Reduces Number of DC-DC Regulators in Inventory
  • Output Voltage (0.904V to 3.782V and 4.756V to 5.048V with 20mV Resolution)
  • Configurable Two Independent Outputs (3A/3A) or a Dual-Phase Single Output (6A)
  • Mitigates Noise Concerns and EMI
  • Adjustable Switching Frequency with Selectable 0/180° Phase Shift
  • External Frequency Synchronization
  • Adjustable Switching Slew Rate
  • Passes EN55022 (CISPR22) Class-B Radiated and Conducted EMI Standard
  • Ease of System Design
  • All Ceramic Capacitors Solution
  • Auto-Configured Internal Compensation Selectable Hiccup or Brick-Wall Mode
  • Adjustable Soft-Start Rise/Fall Time with Soft-Stop Modes and Prebias Startup
MAXREFDES1016
6.6W Dual-Phase Buck Converter
MAXREFDES1016
MAXREFDES1033
3A/3.3V and 3A/5V Single-Phase, Dual-Output, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using the MAX17509
MAXREFDES1033

最新のディスカッション

max17509に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品