MAX17502
製造中60V、1A、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
高効率を実現する、FET内蔵60V同期整流バックコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.30
Viewing:
製品の詳細
- 外付け部品の排除による総コストの削減
- ショットキーなしの同期整流動作による高効率とコストの削減
- 3.3Vおよび5V固定出力用、内部補償およびフィードバック分圧器
- 全セラミックコンデンサ、超小型レイアウト
- DC-DCレギュレータの在庫数削減
- 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
- 可変出力電圧:0.9V~92%VIN
- 最大1Aを供給
- スイッチング周波数オプション:600kHzおよび300kHz
- 10ピンTDFN (3mm x 2mm)および14ピンTSSOP (5mm x 4.4mm)パッケージで提供
- 消費電力の低減
- ピーク効率:90%以上
- シャットダウン電流:0.9µA (typ)
- 過酷な産業用環境での高信頼性の動作
- ヒカップモード電流制限、シンク電流制限、およびオートリトライ起動
- 出力電圧監視内蔵(オープンドレインのアクティブローRESET端子)
- 抵抗で設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- 可変ソフトスタートおよびプリバイアスパワーアップ
- -40℃~+125℃の高い工業用周囲動作温度範囲/-40℃~+150℃のジャンクション温度範囲
MOSFET内蔵、高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17502は、4.5V~60Vの入力電圧範囲で動作します。このデバイスは固定3.3V、5V、または可変出力電圧(0.9V~92%VIN)で提供され最大1Aの電流を供給します。出力電圧は-40℃~+125℃の範囲で±1.7%以内の精度です。MAX17502は小型TDFNおよびTSSOPパッケージで提供されます。シミュレーションモデルも提供しています。
このデバイスは、パルス幅変調(PWM)によるピーク電流モード制御を備えており、あらゆる負荷において固定スイッチング周波数で動作します。低抵抗のMOSFETを内蔵することによって、全負荷時に高効率を確保するとともに、レイアウトを簡素化します。
プログラマブルなソフトスタート機能によって、入力突入電流を低減することができます。このデバイスは、所望の入力電圧レベルでターンオンさせることが可能な出力イネーブル/低電圧ロックアウト端子(EN/UVLO)も備えています。オープンドレインのアクティブローRESET端子は、出力電圧が正常に安定化されことを示す遅延を備えたパワーグッド信号をシステムに提供します。
類似製品のMAX17504のデータシートの日本語版がございますのでご参照ください。
アプリケーション
- 基地局、VoIP、テレコム
- バッテリ駆動機器
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- ホームシアター
- HVACおよびビル制御
- 産業用プロセス制御
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17502EATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17502EATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17502FATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17502FATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17502GATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17502GATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17502HAUD+ | 14-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX17502HAUD+T | 14-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 31, 2022 - 2266 WAFER FAB |
||
MAX17502FATB+ | 製造中 | |
MAX17502FATB+T | 製造中 | |
MAX17502GATB+ | 製造中 | |
MAX17502GATB+T | 製造中 | |
5 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
MAX17502HAUD+ | 製造中 | |
MAX17502HAUD+T | 製造中 | |
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX17502HAUD+ | 製造中 | |
MAX17502HAUD+T | 製造中 | |
1 17, 2018 - 1722E ASSEMBLY |
||
MAX17502HAUD+ | 製造中 | |
MAX17502HAUD+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始