MAX17262
製造中5.2µA 1セル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZおよび電流検出内蔵
RsenseおよびModelGauge m5 EZ内蔵、業界最小IQ残量ゲージ、バッテリ特性評価が不要
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.18
製品の詳細
- ModelGauge m5 EZ
- 特性評価が不要なEZ性能
- バッテリの変化に対する堅牢性
- エンプティ電圧に近づいたときの誤差を除去
- クーロンカウンタのドリフトを除去
- 経年、電流、温度補償
- エンプティ、フル、またはアイドル状態が不要
- 低動作電流:5.2µA
- 内部電流検出オプション
- 7mΩおよび 30mΩ (typ)
- リチウムイオンおよびLiFePO4を含むさまざまなタイプに対応
- サーミスタまたは±1℃の内部温度
- 放電時の電力能力の動的電力予測
- エンプティまでの時間とフルまでの時間の予測
- 定電力または定電流
- 理論的負荷での残容量を予測
- 較正不要
- 電圧、SOC、温度、電流、および1% SOC変化のアラートインジケータ
MAX17262は、マキシムのModelGauge™ m5アルゴリズムを実装した超低電力残量ゲージICです。このICはシングルセルバッテリパックを監視し、内部電流検出に対応します。このICは30mAhr~6Ahrの容量のバッテリに対して最高の性能を提供します。
ModelGauge m5 EZは、バッテリ特性評価を不要にし、ホストソフトウェアの相互動作を簡素化することによって、残量ゲージの実装を容易にします。ModelGauge m5 EZの堅牢なアルゴリズムは、ほとんどのリチウムバッテリおよびアプリケーションで多様なバッテリへの対応を提供します。
ModelGauge m5 EZアルゴリズムは、クーロンカウンタの短期的精度とリニアリティ、電圧ベース残量ゲージの長期的安定性、および温度補償を組み合わせて、業界をリードする残量ゲージ精度を提供します。このICはセルの経年変化、温度、および放電率を自動的に補償し、広範囲の動作条件にわたって高精度の充電状態(SOC、単位:%)および残容量値(単位:mAh)を提供します。バッテリがエンプティ付近のクリティカル領域に近づくと、ModelGauge m5アルゴリズムは特殊な補正メカニズムを呼び出してあらゆる誤差を除去します。このICは、エンプティまでの時間とフルまでの時間の高精度の予測、および3つの方法(容量の減少、バッテリ抵抗の増大、使用サイクル数)によるバッテリの経年の報告を提供します。
このICは、電流、電圧、および温度の高精度な測定値を提供します。バッテリパックの温度は、内部温度センサーまたは外付けサーミスタを使用して測定します。2線式I2Cインタフェースでデータや制御レジスタにアクセスすることができます。このICは、小型、鉛フリー9ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.5mm × 1.5mm、0.4mmピッチ)で提供されます。
アプリケーション
- Bluetoothヘッドセットケース
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ヘルスおよびフィットネスモニタ
- ホームおよびビルオートメーション、センサー
- 医療用機器
- 玩具
- ウェアラブルおよびスマートウォッチ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
ビデオ 3
サードパーティ・ソリューション 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17262HEWL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX17262HEWL+T | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX17262REWL+ | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array | ||
MAX17262REWL+T | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 21, 2019 - 1917 WAFER FAB |
||
MAX17262REWL+ | 製造中 | |
MAX17262REWL+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1 | ||
MAX17260 | 製造中 | 5.1µA 1セル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZおよびオプションのハイサイド電流検出内蔵 |