MAX1723
製造中1.5µA IQ、ステップアップDC-DCコンバータ、TSOTおよびµDFNパッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.86
製品の詳細
- 最大効率:90%
- 外付けダイオードやFETは不要
- 自己消費電流:1.5µA
- ロジック制御シャットダウン:0.1µA
- 出力電圧精度:±1%
- 固定出力電圧(MAX1724)、または可変出力電圧(MAX1722/MAX1723)
- 最大出力電流:150mA
- 入力電圧範囲:0.8V~5.5V
- 0.91Vで起動保証(MAX1722/MAX1724)
- EMI抑制内蔵(MAX1722/MAX1724)
- TSOTパッケージ(高さ0.9mm typ)
MAX1722/MAX1723/MAX1724は、小型5ピンTSOTパッケージで提供される高効率の小型ステップアップDC-DCコンバータです。これらのデバイスは1.5µAの超低自己消費電流が特長で、軽負荷時の効率を最大化します。1~2個のアルカリ電池やニッケル水素電池(NiMH)、または1個のリチウムイオンバッテリでの動作用に最適化され、超低自己消費電流と超小型サイズが不可欠なアプリケーションに最適です。
内蔵同期整流器により効率が大幅に向上し、外付けショットキダイオードが不要なためサイズの小型化とコストの削減を実現しています。全3デバイスは、0.5Ω Nチャネルパワースイッチを備えています。また、MAX1722/MAX1724は独自のノイズ低減回路も搭載し、多くのステップアップアプリケーションで見られるインダクタが原因の電磁干渉(EMI)を抑制します。このファミリでは、固定または可変出力、シャットダウン、およびEMI低減の各種組み合わせを提供しています(選択ガイドを参照)。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラ
- 低電力ハンドヘルド機器
- MP3プレーヤー
- ページャ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- パーソナル医療機器
- 遠隔制御
- 遠隔ワイヤレストランスミッタ
- シングルセルバッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1723ELT+ | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX1723ELT+T | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX1723EZK+ | 5-TSOT-N/A | ||
MAX1723EZK+T | 5-TSOT-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX1723に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める