MAX17225

製造中

400mV~5.5V入力、nanoPower同期整流ブーストコンバータ、True Shutdown内蔵

バッテリ寿命を延長しソリューションサイズを削減するnanoPowerブーストコンバータ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.31
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • OUTへの自己消費電流:300nA
  • True Shutdownモード
    • シャットダウン電流:0.5nA
    • 出力を入力から切断
    • VOUTが0V~5Vで逆電流なし
  • ピーク効率:95%
  • 入力範囲:400mV~5.5V
  • 起動電圧:0.88V (min)
  • 出力電圧範囲:1.8V~5V
    • 100mV/ステップ
    • 1つの1%抵抗で選択可能な出力
  • ピークインダクタ電流制限:225mA、500mA、および1A
    • MAX17220/MAX17221:225mA ILIM
    • MAX17222/MAX17223:500mA ILIM
    • MAX17224/MAX17225:1A ILIM
  • MAX17220/MAX17222/MAX17224イネーブル過渡保護(ETP)
  • 6ピンµDFN (2mm x 2mm)
  • 6ピンWLP (2 x 3、0.88mm x 1.4mm、0.4mmピッチ)
MAX17225
400mV~5.5V入力、nanoPower同期整流ブーストコンバータ、True Shutdown内蔵
MAX17220、MAX17221、MAX17222、MAX17223、MAX17224、MAX17225:標準動作回路
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17223EVKIT

MAX17220、MAX17221、MAX17222、MAX17223、MAX17224、MAX17225の評価キット

機能と利点

  • 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
    • 6ピンµDFNに封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
    • 6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
  • 入力範囲:400mV~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.8V~5V、100mV/ステップ
  • 出力電流:最大100mA/225mA/425mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17223の評価キット(EVキット)は、超低自己消費電流ステップアップDC-DCコンバータのMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価します。MAX17223のEVキットは2つの個別の回路を備え、2つの異なるICパッケージのMAX17220~MAX17225ファミリを評価することができます。EVキット上の両方の回路は負荷に応じて400mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩ 負荷時に0.88V (typ) で起動します。各回路は、抵抗を使って100mV/ステップで1.8V~5Vに設定可能な出力電圧を提供します。

このEVキットにはMAX17223ELT+およびMAX17223ENT+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動医療機器
  • 低電力ワイヤレス通信製品
  • 光心拍数モニタリング(OHRM) LEDドライバ
  • 1次電池ポータブルシステム
  • 2次電池ポータブルシステム
  • リアルタイムクロック(RTC)/アラームブザー用のスーパーキャパシタバックアップ
  • 小型、低電力IoTセンサー
  • ウェアラブルデバイス

eval board
MAXNANOPWRBD

MAX32660、MAX11615、MAX40018、MAX9119、MAX9634、MAX17222の評価キット

機能と利点

  • 超低電力MAX32660 Arm Cortex M4F
  • MAX11615低電力8チャネル12ビットADC
  • MAX40007ナノパワーオペアンプ
  • MAX9119ナノパワーコンパレータ
  • MAX9634電流検出アンプ
  • MAX17222ブーストコンバータ
  • PCBに実装されたボタン電池電源

製品詳細

MAXNANOPWRBD評価キットは、マキシムのナノパワー技術と、超低電力、低ピン数、FPU内蔵Arm® Cortex®-M4プロセッサのMAX32660を組み合わせて、1つの1.5Vアルカリボタン電池で動作する簡素なデジタルマルチメーターのアプリケーション例を作ります。

このキットには、以下のアイテムが含まれています。

  • MAXNANOPWRBD#回路基板
  • MAX326325PICO JTAGデバッガ/プログラマ

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • 産業用センサー
  • IoT
  • 光モジュール:QSFP-DD、QSFP、400G
  • ポータブル医療機器
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX17220EVKIT

MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224/MAX17225の評価キット

機能と利点

  • 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
    • 6ピンµDFNに封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
    • 6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
  • 入力範囲:400mV~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.8V~5V、100mV/ステップ
  • 出力電流:最大100mA/225mA/425mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17220の評価キット(EVキット)は、超低自己消費電流ステップアップDC-DCコンバータのMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価します。MAX17220のEVキットは2つの個別の回路を備え、2つの異なるICパッケージのMAX17220~MAX17225ファミリを評価することができます。EVキット上の両方の回路は負荷に応じて400mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩ負荷時に0.88V (typ) で起動します。各回路は、抵抗を使って100mV/ステップで1.8V~5Vに設定可能な出力電圧を提供します。

このEVキットにはMAX17220ELT+およびMAX17220ENT+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動医療機器
  • 低電力ワイヤレス通信製品
  • 光心拍数モニタリング(OHRM) LEDドライバ
  • 1次電池ポータブルシステム
  • 2次電池ポータブルシステム
  • RTC/アラームブザー用スーパーキャパシタバックアップ
  • 小型、低電力IoTセンサー
  • ウェアラブルデバイス

eval board
MAX17222EVKIT

MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224およびMAX17225の評価キット

機能と利点

  • 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
    • 6ピンµDFNに封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
    • 6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
  • 入力範囲:400mV~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.8V~5V、100mV/ステップ
  • 出力電流:最大100mA/225mA/425mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17222の評価キット(EVキット)は、超低自己消費電流ステップアップDC-DCコンバータのMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価します。MAX17222のEVキットは2つの個別の回路を備え、2つの異なるICパッケージのMAX17220~MAX17225ファミリを評価することができます。EVキットの両方の回路は、負荷に応じて400mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩ負荷時に0.88V (typ)で起動します。各回路は、抵抗を使って100mV/ステップで1.8V~5Vに設定可能な出力電圧を提供します。

このEVキットにはMAX17222ELT+とMAX17225ENT+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動医療機器
  • 低電力ワイヤレス通信製品
  • 光心拍数モニタリング(OHRM) LEDドライバ
  • 1次電池ポータブルシステム
  • 2次電池ポータブルシステム
  • RTC/アラームブザー用スーパーキャパシタバックアップ
  • 小型、低電力IoTセンサー
  • ウェアラブルデバイス

MAX17225EVKIT

MAX17220、MAX17221、MAX17222、MAX17223、MAX17224、MAX17225の評価キット

機能と利点

  • 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
    • 6ピンµDFNに封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
    • 6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
  • 入力範囲:400mV~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.8V~5V、100mV/ステップ
  • 出力電流:最大100mA/225mA/425mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17225の評価キット(EVキット)は、超低自己消費電流ステップアップDC-DCコンバータのMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価します。MAX17225のEVキットは2つの個別の回路を備え、2つの異なるICパッケージのMAX17220~MAX17225ファミリを評価することができます。EVキット上の両方の回路は負荷に応じて400mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩ負荷時に0.88V (typ) で起動します。各回路は、抵抗を使って100mV/ステップで1.8V~5Vに設定可能な出力電圧を提供します。

このEVキットにはMAX17225ELT+およびMAX17225ENT+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動医療機器
  • 低電力ワイヤレス通信製品
  • 光心拍数モニタリング(OHRM) LEDドライバ
  • 1次電池ポータブルシステム
  • 2次電池ポータブルシステム
  • リアルタイムクロック(RTC)/アラームブザー用のスーパーキャパシタバックアップ
  • 小型、低電力IoTセンサー
  • ウェアラブルデバイス

MAX17224EVKIT

MAX17220、MAX17221、MAX17222、MAX17223、MAX17224、MAX17225の評価キット

機能と利点

  • 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
    • 6ピンµDFNに封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
    • 6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
  • 入力範囲:400mV~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.8V~5V、100mV/ステップ
  • 出力電流:最大100mA/225mA/425mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17224の評価キット(EVキット)は、超低自己消費電流ステップアップDC-DCコンバータのMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価します。MAX17224のEVキットは2つの個別の回路を備え、2つの異なるICパッケージのMAX17220~MAX17225ファミリを評価することができます。EVキット上の両方の回路は負荷に応じて400mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩ 負荷時に0.88V (typ) で起動します。各回路は、抵抗を使って100mV/ステップで1.8V~5Vに設定可能な出力電圧を提供します。

このEVキットにはMAX17224ELT+およびMAX17224ENT+が実装されています。

MAX17223EVKIT
MAX17220、MAX17221、MAX17222、MAX17223、MAX17224、MAX17225の評価キット
MAXNANOPWRBD
MAX32660、MAX11615、MAX40018、MAX9119、MAX9634、MAX17222の評価キット
MAXNANOPWRBD:ボード写真
MAX17220EVKIT
MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224/MAX17225の評価キット
MAX17222EVKIT
MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224およびMAX17225の評価キット
MAX17222EVKIT:写真
MAX17225EVKIT
MAX17220、MAX17221、MAX17222、MAX17223、MAX17224、MAX17225の評価キット
MAX17224EVKIT
MAX17220、MAX17221、MAX17222、MAX17223、MAX17224、MAX17225の評価キット

最新のディスカッション

max17225に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品