MAX17222
製造中400mV~5.5V入力、nanoPower同期整流ブーストコンバータ、True Shutdown内蔵
バッテリ寿命を延長しソリューションサイズを削減するnanoPowerブーストコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.38
製品の詳細
- OUTへの自己消費電流:300nA
- True Shutdownモード
- シャットダウン電流:0.5nA
- 出力を入力から切断
- VOUTが0V~5Vで逆電流なし
- ピーク効率:95%
- 入力範囲:400mV~5.5V
- 起動電圧:0.88V (min)
- 出力電圧範囲:1.8V~5V
- 100mV/ステップ
- 1つの1%抵抗で選択可能な出力
- ピークインダクタ電流制限:225mA、500mA、および1A
- MAX17220/MAX17221:225mA ILIM
- MAX17222/MAX17223:500mA ILIM
- MAX17224/MAX17225:1A ILIM
- MAX17220/MAX17222/MAX17224イネーブル過渡保護(ETP)
- 6ピンµDFN (2mm x 2mm)
- 6ピンWLP (2 x 3、0.88mm x 1.4mm、0.4mmピッチ)
MAX17220~MAX17225は、超低自己消費電流ブースト(ステップアップ) DC-DCコンバータのファミリで、225mA/0.5A/1Aのピークインダクタ電流制限とTrue Shutdown™を備えています。True Shutdownは出力を入力から切り離し、順方向または逆方向の電流をゼロにします。出力電圧は1つの標準1%抵抗を使用して選択可能です。225mA (MAX17220/MAX17221)、500mA (MAX17222/MAX17223)、および1A (MAX17224/MAX17225)のピークインダクタ電流制限によって、インダクタ選択時の柔軟性が提供されます。MAX17220/MAX17222/MAX17224の各バージョンは起動後イネーブル過渡保護(ETP)を備え、負荷電流によっては、最低400mVの入力電圧に対して出力の安定化を維持することが可能です。MAX17220~MAX17225は超低自己消費電流、小型総ソリューションサイズ、および全負荷範囲にわたる高効率を提供します。MAX17220~MAX17225は、長いバッテリ寿命が必須のバッテリアプリケーションに最適です。
デザインソリューション:Triple Punch Extends the Life of Your Smart Factory Indoor BLE Beacon ›
デザインソリューション:Make Your IoT Device Last Longer with a nanoPower Boost Converter ›
デザインソリューション:How to Maximize Your Wireless Sensor’s Runtime ›
参照:nanoPower技術
![]() nanoPowerブーストコンバータのデモ(日本語字幕) | ![]() IQが低い方が優れている場合もある(日本語字幕) | ![]() ホワイトペーパーを読む › |
アプリケーション
- バッテリ駆動医療機器
- 低電力ワイヤレス通信製品
- 光心拍数モニタリング(OHRM) LEDドライバ
- 1次電池ポータブルシステム
- 2次電池ポータブルシステム
- リアルタイムクロック(RTC)/アラームブザー用のスーパーキャパシタバックアップ
- 小型、低電力IoTセンサー
- ウェアラブルデバイス
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 7
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17222ALT+ | 6-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17222ALT+T | 6-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17222ELT+ | 6-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17222ELT+T | 6-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17222ENT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX17222ENT+T | 6-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 1, 2019 - 1914A DESIGN,ELECTRICAL DA |
||
MAX17222ELT+ | 製造中 | |
MAX17222ELT+T | 製造中 | |
MAX17222ENT+ | 製造中 | |
MAX17222ENT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max17222に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める